Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost šroubu | Výška hlavy | Průměr hlavy | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8349 Kč - 2,2653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,255 Kč - 1,8818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,7848 Kč - 2,2034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,0875 Kč - 3,3882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,9422 Kč - 4,4065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,3338 Kč - 2,8239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,7424 Kč - 2,1511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,8251 Kč - 2,2084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,4705 Kč - 3,0502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,6043 Kč - 1,7647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,8844 Kč - 2,3265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,255 Kč - 1,8818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,7615 Kč - 2,1749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,7909 Kč - 2,167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,7385 Kč - 2,1461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,3845 Kč - 3,765 Kč | 392500 Skladem |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,3858 Kč - 2,9456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
1,9069 Kč - 2,0976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,5618 Kč - 2,496 Kč | 37276 Skladem |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
3,0259 Kč - 4,7829 Kč | 28420 Skladem |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku