Menu Vyhledávání

Hmoždinky do panelu / plechu

Skladem

Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost šroubu Výška hlavy Průměr hlavy Maximální tloušťka panelu Koupit
1,5618 Kč - 2,496 Kč 26 Skladem
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
2,6548 Kč - 3,5398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
3,0259 Kč - 4,7829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
2,4963 Kč - 5,8379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
1,9103 Kč - 3,0259 Kč 7750 Skladem
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • z/ze 3
polyamid 2.9 mm Matice průchodkové 5.0 mm

10091388

Cenové rozmezí
2,496 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    2.9
  • Velikost otvoru
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #12 polyamid

10404980

Cenové rozmezí
3,5398 Kč - 2,6548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #12
  • Průměr hlavy
    13.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice do plechu 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm polyamid

10091425

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    4.8
  • Velikost otvoru
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu .275.280 in 1.6 mm 4.3 mm #8 polyamid

10405055

Cenové rozmezí
5,8379 Kč - 2,4963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm polyamid

10091401

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
7750 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    3.5
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Barva
    přírodní