Menu Vyhledávání

Hmoždinky do plechu nebo panelu

Skladem

Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Tři různé typy: standardní, rozpěrné a s těsněním.

Produktová řada: SR2762

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 61
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikosti závitu Výška hlavy Průměr hlavy Velikost otvoru Tloušťka panelu Koupit
1,255 Kč - 1,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
2,0984 Kč - 3,1408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1,255 Kč - 1,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
2,0984 Kč - 3,1408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
2,3692 Kč - 3,5606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
2,992 Kč - 3,6203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8 mm
2,0848 Kč - 3,0732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
2,2067 Kč - 3,3169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
1,4757 Kč - 1,8412 Kč 2500 Skladem
1.6 mm
1,4757 Kč - 1,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1,5975 Kč - 2,3962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1,255 Kč - 1,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
1,255 Kč - 1,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1,255 Kč - 1,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1,4757 Kč - 1,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
1,4757 Kč - 1,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1 mm
1,4141 Kč - 1,7456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
2,1526 Kč - 2,8836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
1,7344 Kč - 2,0987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
1,255 Kč - 1,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
  • z/ze 4
Matice do plechu 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 polyamid 6.6

10307434

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    11.1 mm
  • Celková délka
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 polyamid 6.6

10307397

Cenové rozmezí
3,1408 Kč - 2,0984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 polyamid 6.6

10307632

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    10.4 mm
  • Celková délka
    8.9 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 polyamid 6.6

10307519

Cenové rozmezí
3,1408 Kč - 2,0984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    12.8 mm
  • Celková délka
    7.8 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 polyamid 6.6

10307281

Cenové rozmezí
3,5606 Kč - 2,3692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    14.5 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 polyamid 6.6

10307564

Cenové rozmezí
3,6203 Kč - 2,992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    16.5 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 polyamid 6.6

10307403

Cenové rozmezí
3,0732 Kč - 2,0848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 polyamid 6.6

10307267

Cenové rozmezí
3,3169 Kč - 2,2067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 polyamid 6.6

10307557

Cenové rozmezí
1,8412 Kč - 1,4757 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    11.8 mm
  • Celková délka
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 polyamid 6.6

10307441

Cenové rozmezí
1,8412 Kč - 1,4757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.4 mm
  • Celková délka
    9.2 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 polyamid 6.6

10307366

Cenové rozmezí
2,3962 Kč - 1,5975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 polyamid 6.6

10307625

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.9 mm
  • Celková délka
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 polyamid 6.6

10307465

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.7 mm
  • Celková délka
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in polyamid 6.6

10307670

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    15.9 mm
  • Celková délka
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 polyamid 6.6

10307472

Cenové rozmezí
1,8412 Kč - 1,4757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Celková délka
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 polyamid 6.6

10307373

Cenové rozmezí
1,8412 Kč - 1,4757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    15.5 mm
  • Celková délka
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in polyamid 6.6

10307687

Cenové rozmezí
1,7456 Kč - 1,4141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    10.7 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 polyamid 6.6

10307298

Cenové rozmezí
2,8836 Kč - 2,1526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 polyamid 6.6

10307601

Cenové rozmezí
2,0987 Kč - 1,7344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    6.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 polyamid 6.6

10307427

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    11.1 mm
  • Celková délka
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2