Menu Vyhledávání

Hmoždinky do plechu nebo panelu

Skladem

Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Tři různé typy: standardní, rozpěrné a s těsněním.

Produktová řada: SR2762

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 61
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikosti závitu Výška hlavy Průměr hlavy Velikost otvoru Tloušťka panelu Koupit
2,2067 Kč - 3,3169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
2,0984 Kč - 3,1408 Kč 500 Skladem
0.8 mm
2,992 Kč - 3,6203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8 mm
1,6246 Kč - 2,4504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
5,4662 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6,2471 Kč - 6,2471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 1000 Skladem
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
7,0699 Kč - 7,0699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
5,4662 Kč - 5,4662 Kč 8400 Skladem
7,5022 Kč - 7,5022 Kč 790 Skladem
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
3,9184 Kč - 5,7451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6,2471 Kč - 6,2471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,4662 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,3984 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,1454 Kč - 5,1454 Kč 1000 Skladem
2,2719 Kč - 2,7491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7 mm
1,9089 Kč - 2,8701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
2,2231 Kč - 2,6899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
1,7385 Kč - 2,1036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
2,7076 Kč - 4,0615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
  • z/ze 4
Matice do plechu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm polyamid

10307267

Cenové rozmezí
3,3169 Kč - 2,2067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.2 mm polyamid

10307519

Cenové rozmezí
3,1408 Kč - 2,0984 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    12.8 mm
  • Celková délka
    7.8 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 4.0 mm polyamid

10307564

Cenové rozmezí
3,6203 Kč - 2,992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    16.5 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm polyamid

10307526

Cenové rozmezí
2,4504 Kč - 1,6246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    15.7 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Expanzní průchodka 4.8 mm (L) polyamid

10154267

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    15.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Expanzní průchodka 8.0 mm (L) polyamid

10154281

Cenové rozmezí
6,2471 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Zpevňovač spojů #8 0.8 mm (L) polyamid

10036013

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost otvoru
    8.0 mm
  • Celková délka
    20.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Zpevňovač spojů #8 3.2 mm (L) polyamid

10036020

Cenové rozmezí
7,0699 Kč - 7,0699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost otvoru
    8.0 mm
  • Celková délka
    22.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Expanzní průchodka 6.4 mm (L) polyamid

10154274

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
8400 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Zpevňovač spojů #8 4.8 mm (L) polyamid

10036037

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 7,5022 Kč

Skladové zásoby
790 Skladem
Parametry
  • Velikost otvoru
    8.0 mm
  • Celková délka
    24.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Expanzní průchodka 12.7 mm (L) polyamid

10154304

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    23.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Expanzní průchodka 11.1 mm (L) polyamid

10154298

Cenové rozmezí
6,2471 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    22.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Expanzní průchodka 3.2 mm (L) polyamid

10154250

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    14.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Expanzní průchodka 0.8 mm (L) polyamid

10154236

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Expanzní průchodka 1.6 mm (L) polyamid

10154243

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm polyamid

10307342

Cenové rozmezí
2,7491 Kč - 2,2719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    14.8 mm
  • Výška hlavy
    7.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.4 mm polyamid

10307410

Cenové rozmezí
2,8701 Kč - 1,9089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.7 mm
  • Celková délka
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm polyamid

10307502

Cenové rozmezí
2,6899 Kč - 2,2231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    11.9 mm
  • Celková délka
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm polyamid

10307595

Cenové rozmezí
2,1036 Kč - 1,7385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.9 mm
  • Celková délka
    8.3 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm polyamid

10307304

Cenové rozmezí
4,0615 Kč - 2,7076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    11.8 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové