Jednobodové upínací prvky s vačkovým zatahovacím zámkem jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolné a poskytují bezpečné a robustní spojovací řešení.
Mají upínací páku, která plně zatáhne upínací prvek při uvolnění obrobku, aby bylo možné svorku bezpečně používat. Pokud je páka vypnuta, přepněte ji do zapnuté polohy, a až uslyšíte cvaknutí, znamená to, že obrobek je zcela upnutý. Pro uvolnění otočte rukojeť zpět do vypnuté polohy.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.
Materiál: ocel Produktová řada: SR33946, SR33947
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | d2 | h2 | d1 -0.04|-0.08 | h1 | d6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950,103 Kč - 1 266,8041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
18.0
|
36.5
|
8.0
|
|
M3 x 0.5
|
5.5
|
||
| 1 144,3479 Kč - 1 525,7973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
14.0
|
20.0
|
5.0
|
|
M2 x 0.4
|
5.5
|
||
| 906,416 Kč - 1 208,5547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
14.0
|
20.0
|
5.0
|
|
M2 x 0.4
|
5.5
|
||
| 1 187,3129 Kč - 1 583,0839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
18.0
|
26.5
|
8.0
|
|
M3 x 0.5
|
5.5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku