Menu Vyhledávání

Kameny upínací – Talongrip

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto upínací kameny Talongrip jsou určeny k použití společně se svorkami Pitbull nebo Dynaforce. Jedná se o jednoduché zařízení s montáží na šroub, které umožňuje provádět agresivní obrábění s malou upínací plochou až 1,5 mm.

Mají pozitivní upínací sílu pro vysokou řeznou rychlost. Díky svému tvaru zajišťují upínání pomocí menší síly.

Jsou ideální na menší objemy, složité projekty nebo tvorbu prototypů, kde permanentní uchycení není žádoucí, např. ve stavebnictví, výrobě a při údržbě nebo opravách.

  • Určeny k použití společně se svorkami Pitbull nebo Dynaforce.
  • Pozitivní upínací síla pro vysokou řeznou rychlost.
  • Jsou ideálním řešením ve stavebnictví, výrobě a při údržbě nebo opravách.
Materiál: ocel kalená Produktová řada: SR12034

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 w1 h3 d1 h1 A/F Upínací výška h2 Koupit
766,5487 Kč - 901,8367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7
19.1
6.0
M5
6.4
3.0
1.5 - 1.9
858,6976 Kč - 1 010,3226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
810,9633 Kč - 954,1651 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4
25.4
6.0
M8
12.7
5.0
1.5 - 5.6
947,7833 Kč - 1 114,9795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
Upínače Talongrip M5 12.7 19.1 ocel kalená

20266141

Cenové rozmezí
901,8367 Kč - 766,5487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • Upínací výška h2
    1.5 - 1.9
  • h1
    6.4
  • h3
    6.0
  • l1
    12.7
Upínače Talongrip M5 19.1 19.1 ocel kalená

20267438

Cenové rozmezí
1 010,3226 Kč - 858,6976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • Upínací výška h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    19.1
Upínače Talongrip M8 25.4 25.4 ocel kalená

20267452

Cenové rozmezí
954,1651 Kč - 810,9633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • Upínací výška h2
    1.5 - 5.6
  • h1
    12.7
  • h3
    6.0
  • l1
    25.4
Upínače Talongrip M5 25.4 19.1 ocel kalená

20267445

Cenové rozmezí
1 114,9795 Kč - 947,7833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • Upínací výška h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    25.4