Menu Vyhledávání

Kanálky kabelové

Skladem

Kabelové kanálky jsou univerzálním řešením pro organizaci kabelů. Provedení se samolepicí základnou nebo pro montáž pomocí šroubů.

Produktová řada: SR1732

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Celková délka Vnitřní výška Celková šířka Způsob montáže Koupit
12 133,1585 Kč - 12 133,1585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
pomocí šroubů
13 374,5712 Kč - 13 374,5712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
pomocí šroubů
6 549,2764 Kč - 6 549,2764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
pomocí šroubů
5 287,2765 Kč - 5 640,0861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
samolepicí
11 587,9544 Kč - 12 746,3778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
samolepicí
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
samolepicí
  • z/ze 2
Kanálky kabelové pomocí šroubů 2.0 m PVC šedá

10174326

Cenové rozmezí
12 133,1585 Kč - 12 133,1585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    76.2 mm
  • Vnitřní šířka
    38.1 mm
Kanálky kabelové pomocí šroubů 2.0 m PVC šedá

10174333

Cenové rozmezí
13 374,5712 Kč - 13 374,5712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    76.2 mm
  • Vnitřní šířka
    50.8 mm
Kanálky kabelové pomocí šroubů 2.0 m PVC šedá

10174319

Cenové rozmezí
6 549,2764 Kč - 6 549,2764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    50.8 mm
  • Vnitřní šířka
    101.6 mm
Kanálky kabelové samolepicí 1.8 m UL94 V-0 PVC bílá

10173626

Cenové rozmezí
5 640,0861 Kč - 5 287,2765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    lepidlo na bázi akrylu
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Vnitřní výška
    10.2 mm
Kanálky kabelové samolepicí 1.8 m UL94 V-0 PVC bílá

10173619

Cenové rozmezí
12 746,3778 Kč - 11 587,9544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    lepidlo na bázi akrylu
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Vnitřní výška
    20.8 mm
Kanálky kabelové samolepicí 1.8 m UL94 V-0 PVC bílá

10562192


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    lepidlo na bázi akrylu
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Vnitřní výška
    14.7 mm