Menu Vyhledávání

Klíče k zámkům a západkám

Skladem

Klíče pro různé vložky čtvrtotáčkových zámků. Provedení v různých materiálech pro nejrůznější využití. Tento sortiment je určen pro náš sortiment čtvrtotáčkových zámků.

Produktová řada: SR5501

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Povrchová úprava Typ klíče Koupit
10097014 24,8125 Kč - 24,8125 Kč 180 Skladem
přírodní
polyamid; mosaz
poniklováno
Euro klíč (5333)
702,5677 Kč - 991,3051 Kč 71 Skladem
černá
polyamid; ocel
bez povrchové úpravy
Univerzální klíč
107,4705 Kč - 210,6715 Kč 37 Skladem
přírodní
litina
bez povrchové úpravy
Čtvercový klíč 8,0 mm
2,761 Kč - 5,7762 Kč 1161 Skladem
přírodní
ocel
bez povrchové úpravy
Klíče inbusové
11,9365 Kč - 13,1302 Kč 280 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 7,0 mm
34,6455 Kč - 53,893 Kč 2989 Skladem
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 8,0 mm
40,5501 Kč - 63,078 Kč 40 Skladem
přírodní
ocel nerezavějící
bez povrchové úpravy
Klíč – speciální, série 460
17,7997 Kč - 24,9196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Chrom
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 7,0 mm
31,2161 Kč - 48,5583 Kč 135 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Šestihranný bezpečnostní klíč 8,0 mm
19,1414 Kč - 21,268 Kč 11 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
polyamid
Šestihranný klíč 4,0 mm
33,79 Kč - 52,5623 Kč 124 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 7,0 mm
31,6726 Kč - 49,2683 Kč 710 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 8,0 mm
28,5175 Kč - 44,3604 Kč 441 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 5,0 mm
11,8945 Kč - 18,5024 Kč 350 Skladem
přírodní
polyamid
bez povrchové úpravy
Oboustranný klíč 5,0 mm
12,1735 Kč - 18,9365 Kč 257 Skladem
přírodní
polyamid
bez povrchové úpravy
Oboustranný klíč 5,0 mm
21,1441 Kč - 32,8906 Kč 222 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 5,0 mm
16,7528 Kč - 18,6143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 8,0 mm
16,5496 Kč - 18,3884 Kč 707 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 6,0 mm
20,11 Kč - 20,11 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
zinek tlakově litý
černě práškováno
Klíč – speciální, série 361
11,9365 Kč - 13,1302 Kč 668 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 8,0 mm
  • z/ze 2
Euro klíč (5333) polyamid; mosaz

10097014

Cenové rozmezí
24,8125 Kč - 24,8125 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6 s 30% skelného vlákna; mosaz
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Univerzální klíč polyamid; ocel

10226766

Cenové rozmezí
991,3051 Kč - 702,5677 Kč

Skladové zásoby
71 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Čtvercový klíč 8,0 mm litina

10273654

Cenové rozmezí
210,6715 Kč - 107,4705 Kč

Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    litina
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8204110000
Klíče inbusové 3.0 mm ocel

10378571

Cenové rozmezí
5,7762 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
1161 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ klíče
    Klíče inbusové
  • Celková délka
    50.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm zinek tlakově litý

20067595

Cenové rozmezí
13,1302 Kč - 11,9365 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 7,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20125837

Cenové rozmezí
53,893 Kč - 34,6455 Kč

Skladové zásoby
2989 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8204110000
Klíč – speciální, série 460 ocel nerezavějící

20125868

Cenové rozmezí
63,078 Kč - 40,5501 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Typ klíče
    Klíč – speciální, série 460
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Čtvercový klíč 7,0 mm zinek tlakově litý

20125806

Cenové rozmezí
24,9196 Kč - 17,7997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 7,0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Šestihranný bezpečnostní klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20125851

Cenové rozmezí
48,5583 Kč - 31,2161 Kč

Skladové zásoby
135 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Šestihranný bezpečnostní klíč 8,0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Šestihranný klíč 4,0 mm zinek tlakově litý

20123376

Cenové rozmezí
21,268 Kč - 19,1414 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    polyamid
  • Typ klíče
    Šestihranný klíč 4,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Trojhranný klíč 7,0 mm zinek tlakově litý

20074203

Cenové rozmezí
52,5623 Kč - 33,79 Kč

Skladové zásoby
124 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 7,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301700000
Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20074197

Cenové rozmezí
49,2683 Kč - 31,6726 Kč

Skladové zásoby
710 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8204110000
Oboustranný klíč 5,0 mm zinek tlakově litý

20074159

Cenové rozmezí
44,3604 Kč - 28,5175 Kč

Skladové zásoby
441 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301700000
Oboustranný klíč 5,0 mm polyamid

20053499

Cenové rozmezí
18,5024 Kč - 11,8945 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Oboustranný klíč 5,0 mm polyamid

20067717

Cenové rozmezí
18,9365 Kč - 12,1735 Kč

Skladové zásoby
257 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Oboustranný klíč 5,0 mm zinek tlakově litý

20067694

Cenové rozmezí
32,8906 Kč - 21,1441 Kč

Skladové zásoby
222 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Klíče k zámkům a západkám Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20067601

Cenové rozmezí
18,6143 Kč - 16,7528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Klíče k zámkům a západkám Čtvercový klíč 6,0 mm zinek tlakově litý

20067571

Cenové rozmezí
18,3884 Kč - 16,5496 Kč

Skladové zásoby
707 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 6,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Klíč – speciální, série 361 zinek tlakově litý

20064181

Cenové rozmezí
20,11 Kč - 20,11 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Klíč – speciální, série 361
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Klíče k zámkům a západkám Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20067588

Cenové rozmezí
13,1302 Kč - 11,9365 Kč

Skladové zásoby
668 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301700000