Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.
Materiál: ocel Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Materiál základny | d1 | h1 | Kovové hroty | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16-18
|
ocel
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Ne
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
ocel
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ne
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 30,4073 Kč - 35,8861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
ocel
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
A
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 10435885 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
polyamid
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
A
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19
|
ocel
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ano
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22
|
ocel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16-18
|
polyamid
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 28,1092 Kč - 33,1536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
ocel
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
A
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 35,8861 Kč - 35,8861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
polyamid
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
A
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16-18
|
ocel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
polyamid
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
A
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19
|
polyamid
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ano
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
ocel
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
A
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku