Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiál: ABS, polyamid, butyrát, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá Produktová řada: SR1632
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Barva | Materiál | OD | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6051 Kč - 7,1331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,6051 Kč - 7,1331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 3,5045 Kč - 6,92 Kč | 2600 Skladem |
14
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 6,9372 Kč - 13,7296 Kč | 4980 Skladem |
17
|
černá
|
polyamid
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,1065 Kč - 8,3045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14
|
černá
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 3,2748 Kč - 7,0152 Kč | 8790 Skladem |
17
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,6363 Kč - 7,3534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,0215 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19
|
černá
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 3,4901 Kč - 6,8805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 6,6069 Kč - 13,0194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 4,1029 Kč - 8,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
černá
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 7,0809 Kč - 14,9132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
polyamid
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 6,6069 Kč - 13,0194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13
|
černá
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 5,6589 Kč - 11,2046 Kč | 3600 Skladem |
16
|
černá
|
butyrát
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 3,5619 Kč - 7,0621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 3,4901 Kč - 6,8805 Kč | 3200 Skladem |
16
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 8,0862 Kč - 15,939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 4,8259 Kč - 9,5476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,7863 Kč - 5,7065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 2,878 Kč - 4,0292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19
|
černá
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku