Menu Vyhledávání

Kluzáky sedlové

Skladem

Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.

Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.

  • Materiály: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a polyamid
  • Barvy: černá a bílá
  • Tvary: obdélníkový a kruhový
  • Provedení se středovým čepem.


Produktová řada: SR1503

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 58
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr profilu Barva Provedení základny Materiál (podrobně) Typ Koupit
5,185 Kč - 11,9937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12,2515 Kč - 14,1761 Kč 2000 Skladem
30.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,3035 Kč - 6,7385 Kč 400 Skladem
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
4,2082 Kč - 10,2837 Kč 33 Skladem
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
17,6232 Kč - 35,9022 Kč 2500 Skladem
28.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
4,4524 Kč - 10,9014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
bílá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
2,5422 Kč - 5,9416 Kč 2500 Skladem
20.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
5,9461 Kč - 6,8367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
7,9139 Kč - 16,1757 Kč 276 Skladem
30.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
3,9067 Kč - 5,9574 Kč 1500 Skladem
22.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,5907 Kč - 4,079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,0305 Kč - 6,1704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
4,079 Kč - 8,364 Kč 7000 Skladem
26.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,5045 Kč - 8,6033 Kč 34 Skladem
18.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
10,9301 Kč - 24,1152 Kč 150 Skladem
30.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
12,1366 Kč - 28,7218 Kč 224 Skladem
24.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,4327 Kč - 6,9752 Kč 2800 Skladem
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
7,9139 Kč - 16,1757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
2,1113 Kč - 4,9001 Kč 161 Skladem
16.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,3232 Kč - 4,9264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
  • z/ze 3
Kluzáky sedlové 26.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10380352

Cenové rozmezí
11,9937 Kč - 5,185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kluzáky sedlové kulaté 30.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290316

Cenové rozmezí
14,1761 Kč - 12,2515 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290392

Cenové rozmezí
6,7385 Kč - 3,3035 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349434

Cenové rozmezí
10,2837 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290477

Cenové rozmezí
35,9022 Kč - 17,6232 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349410

Cenové rozmezí
10,9014 Kč - 4,4524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    bílá
Kluzáky sedlové 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10247211

Cenové rozmezí
5,9416 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290293

Cenové rozmezí
6,8367 Kč - 5,9461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 30.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290378

Cenové rozmezí
16,1757 Kč - 7,9139 Kč

Skladové zásoby
276 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10257449

Cenové rozmezí
5,9574 Kč - 3,9067 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
polyethylen nízkohustotní (LDPE) kulaté Kluzáky sedlové 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Cenové rozmezí
4,079 Kč - 3,5907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    16.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290330

Cenové rozmezí
6,1704 Kč - 3,0305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290415

Cenové rozmezí
8,364 Kč - 4,079 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349427

Cenové rozmezí
8,6033 Kč - 3,5045 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 30.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349465

Cenové rozmezí
24,1152 Kč - 10,9301 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 24.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290460

Cenové rozmezí
28,7218 Kč - 12,1366 Kč

Skladové zásoby
224 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    24.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290354

Cenové rozmezí
6,9752 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 30.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290439

Cenové rozmezí
16,1757 Kč - 7,9139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10247198

Cenové rozmezí
4,9001 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
161 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    16.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290279

Cenové rozmezí
4,9264 Kč - 4,3232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá