Menu Vyhledávání

Kluzáky uchycené šroubem

Skladem

Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.

  • Otvor pro šroub o průměru 4,5 mm
  • Provedení bez závitu nebo se závitem uprostřed
  • Barvy: přírodní a černá.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost průměr Koupit
14,2095 Kč - 28,9578 Kč 175 Skladem
25.0 mm
26,1181 Kč - 53,2424 Kč 240 Skladem
40.0 mm
39,1841 Kč - 79,6721 Kč 20 Skladem
50.0 mm
11,7971 Kč - 24,0548 Kč 280 Skladem
22.0 mm
10291986 16,8868 Kč - 34,3969 Kč 103 Skladem
30.0 mm
9,1615 Kč - 21,1437 Kč 1500 Skladem
19.0 mm
10,8906 Kč - 22,1397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Kluzáky k našroubování 25.0 mm 5.0 mm PTFE (teflon); ocel černá

10291979

Cenové rozmezí
28,9578 Kč - 14,2095 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Průměr závitového otvoru
    4.5 mm
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PTFE (teflon); ocel
Kluzáky k našroubování 40.0 mm 5.5 mm PTFE (teflon); ocel černá

10291993

Cenové rozmezí
53,2424 Kč - 26,1181 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • průměr
    40.0 mm
  • Průměr závitového otvoru
    4.5 mm
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PTFE (teflon); ocel
Kluzáky k našroubování 50.0 mm 5.5 mm PTFE (teflon); ocel černá

10292006

Cenové rozmezí
79,6721 Kč - 39,1841 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • průměr
    50.0 mm
  • Průměr závitového otvoru
    4.5 mm
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PTFE (teflon); ocel
Kluzáky k našroubování 22.0 mm 5.5 mm PTFE (teflon); ocel černá

10291962

Cenové rozmezí
24,0548 Kč - 11,7971 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • průměr
    22.0 mm
  • Průměr závitového otvoru
    4.5 mm
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PTFE (teflon); ocel
Kluzáky k našroubování 30.0 mm 5.5 mm PTFE (teflon); ocel černá

10291986

Cenové rozmezí
34,3969 Kč - 16,8868 Kč

Skladové zásoby
103 Skladem
Parametry
  • průměr
    30.0 mm
  • Průměr závitového otvoru
    9 mm
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PTFE (teflon); ocel
Kluzáky k našroubování 19.0 mm 5.5 mm teflon (PTFE); PE; ocel černá

10291955

Cenové rozmezí
21,1437 Kč - 9,1615 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • průměr
    19.0 mm
  • Průměr závitového otvoru
    4.5 mm
  • Střed se závitem
    Ne
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    černá
Kluzáky čtvercové Čtvercové 25 x 25.0 mm šedá PTFE (teflon)

10396544

Cenové rozmezí
22,1397 Kč - 10,8906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PTFE (teflon)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar hlavy
    Čtvercové