Menu Vyhledávání

Kluzáky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 159
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Povrchová úprava Koupit
15,325 Kč - 34,167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
bez povrchové úpravy
27,652 Kč - 61,0563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
Leštěný
5,9124 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
bez povrchové úpravy
5,9124 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
šedá
bez povrchové úpravy
16,3987 Kč - 36,6185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
s texturou
3,3981 Kč - 6,9616 Kč 936 Skladem
kulaté
zelená
Leštěný
10,0818 Kč - 20,9138 Kč 960 Skladem
kulaté
šedá tmavá
Leštěný
17,9047 Kč - 35,0565 Kč 30 Skladem
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
32,0445 Kč - 71,475 Kč 195 Skladem
Čtvercové
přírodní
bez povrchové úpravy
17,1936 Kč - 32,0986 Kč 16400 Skladem
Čtvercové
Chrom
pochromováno
11,1138 Kč - 28,4214 Kč 5000 Skladem
Čtvercové
Chrom
pochromováno
14,5654 Kč - 22,6575 Kč 530 Skladem
Čtvercové
Chrom
pochromováno
9,1197 Kč - 23,7484 Kč 670 Skladem
Čtvercové
Chrom
pochromováno
9,1433 Kč - 10,0575 Kč 2000 Skladem
oválný
černá
bez povrchové úpravy
7,6362 Kč - 18,3376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
Leštěný
12,4007 Kč - 17,3609 Kč 1000 Skladem
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
6,1981 Kč - 16,468 Kč 2000 Skladem
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
5,4303 Kč - 9,5036 Kč 1533 Skladem
oválný
černá
bez povrchové úpravy
7,0774 Kč - 13,2703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
7,3931 Kč - 17,6318 Kč 1250 Skladem
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
  • z/ze 8
Kluzáky zatlačovací 23.4 mm bílá ocel; polyamid

10302972

Cenové rozmezí
34,167 Kč - 15,325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    22.0 mm
  • Výška
    23.5 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel; polyamid
  • Barva
    bílá
kulaté Kluzáky zatlačovací přírodní ocel

10303061

Cenové rozmezí
61,0563 Kč - 27,652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    16.0 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    přírodní
kulaté Kluzáky zatlačovací bílá polyamid

10402900

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,9124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    28.0 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Délka
    28.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
kulaté Kluzáky zatlačovací šedá polyamid

10402917

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,9124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    28.0 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Délka
    28.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
kulaté Kluzáky zatlačovací bílá polyamid

10402887

Cenové rozmezí
36,6185 Kč - 16,3987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    32.0 mm
  • Šířka
    32.0 mm
  • Délka
    32.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
kulaté Zátka do jeklu zelená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10081259

Cenové rozmezí
6,9616 Kč - 3,3981 Kč

Skladové zásoby
936 Skladem
Parametry
  • průměr
    32.0 mm
  • Výška
    16.5 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    zelená
kulaté Zátka do jeklu šedá tmavá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10074442

Cenové rozmezí
20,9138 Kč - 10,0818 Kč

Skladové zásoby
960 Skladem
Parametry
  • průměr
    38.0 mm
  • Výška
    17.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    šedá tmavá
Kluzáky zatlačovací černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10327371

Cenové rozmezí
35,0565 Kč - 17,9047 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
Kluzáky zatlačovací 28.5 mm 1.5 mm přírodní ocel

10302910

Cenové rozmezí
71,475 Kč - 32,0445 Kč

Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • Výška
    26.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Čtvercové Zátka do jeklu Chrom polyethylen

10257005

Cenové rozmezí
32,0986 Kč - 17,1936 Kč

Skladové zásoby
16400 Skladem
Parametry
  • Výška
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Kovové hroty
    Ne
Čtvercové Zátka do jeklu Chrom polyethylen

10256992

Cenové rozmezí
28,4214 Kč - 11,1138 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Výška
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Kovové hroty
    Ne
Čtvercové Zátka do jeklu Chrom polyethylen

10247044

Cenové rozmezí
22,6575 Kč - 14,5654 Kč

Skladové zásoby
530 Skladem
Parametry
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    15.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    Chrom
Čtvercové Zátka do jeklu Chrom polyethylen

10247037

Cenové rozmezí
23,7484 Kč - 9,1197 Kč

Skladové zásoby
670 Skladem
Parametry
  • Šířka
    18.0 mm
  • Výška
    11.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    Chrom
kulaté Zátka do jeklu 1.2 mm 1.5 mm černá polyethylen

10256831

Cenové rozmezí
10,0575 Kč - 9,1433 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
obdélníkové Zátka do jeklu černá polyethylen

10079829

Cenové rozmezí
18,3376 Kč - 7,6362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka
    25.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
obdélníkové Zátka do jeklu černá polyethylen

10246757

Cenové rozmezí
17,3609 Kč - 12,4007 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
obdélníkové Zátka do jeklu černá polyethylen

10070994

Cenové rozmezí
16,468 Kč - 6,1981 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 1.2 mm 1.5 mm černá polyethylen

10256824

Cenové rozmezí
9,5036 Kč - 5,4303 Kč

Skladové zásoby
1533 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
obdélníkové Zátka do jeklu černá polyethylen

10246740

Cenové rozmezí
13,2703 Kč - 7,0774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
obdélníkové Zátka do jeklu černá polyethylen

10071007

Cenové rozmezí
17,6318 Kč - 7,3931 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením