Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Provedení ovládacího kola | Materiál kola | Počet paprsků | Průměr ručního kola | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 247,1572 Kč - 2 247,1572 Kč | 45 Skladem |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1 658,6099 Kč - 1 658,6099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
ocel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1 216,9468 Kč - 1 216,9468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1 340,1121 Kč - 1 487,5896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
571,517 Kč - 634,4068 Kč | 1 Skladem |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
702,0239 Kč - 779,2627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
1 081,2178 Kč - 1 200,2345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
497,4714 Kč - 552,2316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
1 874,6965 Kč - 1 874,6965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1 279,4725 Kč - 1 279,4725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
6 596,6581 Kč - 16 088,7277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
Bez rukojeti
|
ocel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1 947,972 Kč - 1 947,972 Kč | 25 Skladem |
černá
|
Bez rukojeti
|
ocel
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
1 705,1485 Kč - 1 705,1485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1 717,7582 Kč - 1 906,7903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
497,4714 Kč - 552,2316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
925,9282 Kč - 925,9282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
731,1427 Kč - 731,1427 Kč | 26 Skladem |
černá
|
Bez rukojeti
|
polyamid
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
791,2552 Kč - 791,2552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
608,4734 Kč - 608,4734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polyamid
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku