Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Provedení ovládacího kola | Materiál kola | Počet paprsků | Průměr ručního kola | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 658,6099 Kč - 1 658,6099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
ocel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1 216,9468 Kč - 1 216,9468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1 340,1121 Kč - 1 487,5896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
925,9282 Kč - 925,9282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1 279,4725 Kč - 1 279,4725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
571,517 Kč - 634,4068 Kč | 1 Skladem |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
1 081,2178 Kč - 1 200,2345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
497,4714 Kč - 552,2316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
497,4714 Kč - 552,2316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
1 499,7603 Kč - 1 499,7603 Kč | 1 Skladem |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1 340,1121 Kč - 1 487,5896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
2 283,3966 Kč - 2 283,3966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
s rukojetí
|
hliník
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polyamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
380,2816 Kč - 422,1569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
1 795,3173 Kč - 1 795,3173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
s rukojetí
|
hliník
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
1 254,3392 Kč - 1 392,3902 Kč | 42 Skladem |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
1 458,4464 Kč - 1 458,4464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
s rukojetí
|
hliník
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
999,0099 Kč - 999,0099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polyamid
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku