Menu Vyhledávání

Kola ovládací – se dvěma paprsky – z technopolymeru

Skladem

Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Provedení ovládacího kola Materiál kola Počet paprsků Průměr ručního kola Koupit
6 596,6581 Kč - 16 088,7277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
Bez rukojeti
ocel
4
200.0 mm
2 247,1572 Kč - 2 247,1572 Kč 45 Skladem
černá
s rukojetí
polyamid
0
200.0 mm
1 081,2178 Kč - 1 200,2345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
200.0 mm
497,4714 Kč - 552,2316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
160.0 mm
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
2
160.0 mm
999,0099 Kč - 999,0099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polyamid
2
160.0 mm
974,0369 Kč - 974,0369 Kč 5 Skladem
černá
s rukojetí
polyamid
2
130.0 mm
1 246,9068 Kč - 1 384,1071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
125.0 mm
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
80.0 mm
10189870 464,9806 Kč - 516,1711 Kč 6 Skladem
černá
s rukojetí
polypropylen
2
80.0 mm
3 129,2385 Kč - 3 473,5988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
375.0 mm
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč 7 Skladem
černá
s rukojetí
polypropylen
2
99.0 mm
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
80.0 mm
2 260,0056 Kč - 2 508,6785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
250.0 mm
1 480,687 Kč - 1 643,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
250.0 mm
849,5711 Kč - 943,0414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
200.0 mm
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
99.0 mm
1 947,972 Kč - 1 947,972 Kč 25 Skladem
černá
Bez rukojeti
ocel
4
250.0 mm
1 705,1485 Kč - 1 705,1485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
0
150.0 mm
1 717,7582 Kč - 1 906,7903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
200.0 mm
  • z/ze 3
Kola ovládací 200.0 mm 14.0 mm ocel přírodní

10271087

Cenové rozmezí
16 088,7277 Kč - 6 596,6581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    41.0 mm
  • Celkový průměr
    200.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Barva
    přírodní
Kola ovládací 200.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271155

Cenové rozmezí
2 247,1572 Kč - 2 247,1572 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    61.0 mm
  • Výška rukojeti
    98.0 mm
  • Celkový průměr
    200.0 mm
  • Celková výška
    159.0 mm
utahovací kolečko 200.0 mm vystružený otvor 20.0 mm 34.0 mm polypropylen černá

10189795

Cenové rozmezí
1 200,2345 Kč - 1 081,2178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    61.0 mm
  • Výška rukojeti
    80.0 mm
  • Průměr středu
    50.0 mm
  • Celková výška
    141.0 mm
utahovací kolečko 160.0 mm vystružený otvor 16.0 mm 27.0 mm polypropylen černá

10189788

Cenové rozmezí
552,2316 Kč - 497,4714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    160.0 mm
  • Výška ručního kola
    51.0 mm
  • Průměr středu
    40.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Barva
    černá
Kola ovládací 160.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271223

Cenové rozmezí
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    160.0 mm
  • Výška ručního kola
    56.0 mm
  • Výška rukojeti
    76.0 mm
  • Celkový průměr
    160.0 mm
  • Celková výška
    132.0 mm
Kola ovládací 160.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271186

Cenové rozmezí
999,0099 Kč - 999,0099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    160.0 mm
  • Výška ručního kola
    56.0 mm
  • Průměr středu
    40.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Barva
    černá
Kola ovládací 130.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271216

Cenové rozmezí
974,0369 Kč - 974,0369 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    130.0 mm
  • Výška ručního kola
    50.0 mm
  • Výška rukojeti
    66.0 mm
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková výška
    116.0 mm
utahovací kolečko 125.0 mm vystružený otvor 12.0 mm 22.0 mm polypropylen černá

10189719

Cenové rozmezí
1 384,1071 Kč - 1 246,9068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    125.0 mm
  • Výška ručního kola
    44.0 mm
  • Výška rukojeti
    65.0 mm
  • Průměr středu
    31.0 mm
  • Celková výška
    109.0 mm
utahovací kolečko 80.0 mm vystružený otvor 8.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189894

Cenové rozmezí
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    80.0 mm
  • Výška ručního kola
    35.0 mm
  • Výška rukojeti
    45.0 mm
  • Průměr středu
    25.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
utahovací kolečko 80.0 mm vystružený otvor 8.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189870

Cenové rozmezí
516,1711 Kč - 464,9806 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    80.0 mm
  • Výška ručního kola
    35.0 mm
  • Výška rukojeti
    45.0 mm
  • Průměr středu
    23.5 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
utahovací kolečko 375.0 mm vystružený otvor 26.0 mm 43.0 mm polypropylen černá

10189863

Cenové rozmezí
3 473,5988 Kč - 3 129,2385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    375.0 mm
  • Výška ručního kola
    87.0 mm
  • Průměr středu
    81.0 mm
  • Celková výška
    87.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 99.0 mm vystružený otvor 12.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189672

Cenové rozmezí
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    99.0 mm
  • Výška ručního kola
    37.0 mm
  • Výška rukojeti
    60.0 mm
  • Průměr středu
    25.5 mm
  • Celková výška
    97.0 mm
utahovací kolečko 80.0 mm vystružený otvor 18.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189887

Cenové rozmezí
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    80.0 mm
  • Výška ručního kola
    35.0 mm
  • Výška rukojeti
    45.0 mm
  • Průměr středu
    25.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
utahovací kolečko 250.0 mm vystružený otvor 24.0 mm 38.0 mm polypropylen černá

10189832

Cenové rozmezí
2 508,6785 Kč - 2 260,0056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    250.0 mm
  • Výška ručního kola
    69.0 mm
  • Výška rukojeti
    90.0 mm
  • Průměr středu
    57.0 mm
  • Celková výška
    159.0 mm
utahovací kolečko 250.0 mm vystružený otvor 24.0 mm 38.0 mm polypropylen černá

10189825

Cenové rozmezí
1 643,6708 Kč - 1 480,687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    250.0 mm
  • Výška ručního kola
    69.0 mm
  • Výška rukojeti
    90.0 mm
  • Průměr středu
    57.0 mm
  • Celková výška
    159.0 mm
utahovací kolečko 200.0 mm vystružený otvor 20.0 mm 34.0 mm polypropylen černá

10189818

Cenové rozmezí
943,0414 Kč - 849,5711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    61.0 mm
  • Průměr středu
    50.0 mm
  • Celková výška
    61.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 99.0 mm vystružený otvor 10.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189665

Cenové rozmezí
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    99.0 mm
  • Výška ručního kola
    37.0 mm
  • Výška rukojeti
    60.0 mm
  • Průměr středu
    25.5 mm
  • Celková výška
    97.0 mm
Kola ovládací 250.0 mm 17.0 mm ocel černá

10271070

Cenové rozmezí
1 947,972 Kč - 1 947,972 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    250.0 mm
  • Výška ručního kola
    47.0 mm
  • Celkový průměr
    250.0 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
  • Barva
    černá
Kola ovládací 150.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271148

Cenové rozmezí
1 705,1485 Kč - 1 705,1485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    150.0 mm
  • Výška ručního kola
    53.0 mm
  • Výška rukojeti
    98.0 mm
  • Celkový průměr
    150.0 mm
  • Celková výška
    151.0 mm
utahovací kolečko 200.0 mm vystružený otvor 20.0 mm 34.0 mm polypropylen černá

10189801

Cenové rozmezí
1 906,7903 Kč - 1 717,7582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    61.0 mm
  • Výška rukojeti
    80.0 mm
  • Průměr středu
    50.0 mm
  • Celková výška
    141.0 mm