Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Provedení ovládacího kola | Materiál kola | Počet paprsků | Průměr ručního kola | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314,784 Kč - 349,4223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
571,517 Kč - 634,4068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
380,2816 Kč - 422,1569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
2 260,0056 Kč - 2 508,6785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
2 380,9186 Kč - 2 642,8947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
527,8426 Kč - 585,9356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
323,2902 Kč - 358,8906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
3 129,2385 Kč - 3 473,5988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
1 480,687 Kč - 1 643,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
849,5711 Kč - 943,0414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
2 065,033 Kč - 2 292,2732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
1 279,4725 Kč - 1 279,4725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1 947,972 Kč - 1 947,972 Kč | 25 Skladem |
černá
|
Bez rukojeti
|
ocel
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
1 705,1485 Kč - 1 705,1485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1 717,7582 Kč - 1 906,7903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
702,0239 Kč - 779,2627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
497,4714 Kč - 552,2316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
1 658,6099 Kč - 1 658,6099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
ocel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1 216,9468 Kč - 1 216,9468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku