Menu Vyhledávání

Kola ovládací – se dvěma paprsky – z technopolymeru

Skladem

Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Provedení ovládacího kola Materiál kola Počet paprsků Průměr ručního kola Koupit
1 499,7603 Kč - 1 499,7603 Kč 1 Skladem
černá
s rukojetí
polyamid
2
200.0 mm
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polyamid
2
200.0 mm
974,0369 Kč - 974,0369 Kč 1 Skladem
černá
s rukojetí
polyamid
2
130.0 mm
2 283,3966 Kč - 2 283,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
s rukojetí
hliník
2
160.0 mm
3 535,602 Kč - 3 535,602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
s rukojetí
hliník
2
200.0 mm
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč 7 Skladem
černá
s rukojetí
polypropylen
2
99.0 mm
571,517 Kč - 634,4068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
125.0 mm
10189870 464,9806 Kč - 516,1711 Kč 6 Skladem
černá
s rukojetí
polypropylen
2
80.0 mm
380,2816 Kč - 422,1569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
125.0 mm
3 129,2385 Kč - 3 473,5988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
375.0 mm
2 380,9186 Kč - 2 642,8947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
300.0 mm
1 480,687 Kč - 1 643,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
250.0 mm
2 065,033 Kč - 2 292,2732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
300.0 mm
849,5711 Kč - 943,0414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
200.0 mm
7 030,2794 Kč - 7 030,2794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
Bez rukojeti
ocel
4
250.0 mm
527,8426 Kč - 585,9356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
99.0 mm
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
80.0 mm
323,2902 Kč - 358,8906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
99.0 mm
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
80.0 mm
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
99.0 mm
  • z/ze 3
Kola ovládací 200.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271230

Cenové rozmezí
1 499,7603 Kč - 1 499,7603 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    61.0 mm
  • Výška rukojeti
    76.0 mm
  • Celkový průměr
    200.0 mm
  • Celková výška
    137.0 mm
Kola ovládací 200.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271193

Cenové rozmezí
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    61.0 mm
  • Průměr středu
    50.0 mm
  • Celková výška
    61.0 mm
  • Barva
    černá
Kola ovládací 130.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271216

Cenové rozmezí
974,0369 Kč - 974,0369 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    130.0 mm
  • Výška ručního kola
    50.0 mm
  • Výška rukojeti
    66.0 mm
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková výška
    116.0 mm
utahovací kolečko 160.0 mm Otvor 14.0 mm 21.0 mm hliník

10271032

Cenové rozmezí
2 283,3966 Kč - 2 283,3966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    160.0 mm
  • Výška ručního kola
    39.0 mm
  • Délka rukojeti
    96.0 mm
  • Průměr středu
    36.0 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko 200.0 mm Otvor 18.0 mm 24.5 mm hliník

10271049

Cenové rozmezí
3 535,602 Kč - 3 535,602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    45.0 mm
  • Výška rukojeti
    96.0 mm
  • Průměr středu
    42.0 mm
  • Celková výška
    141.0 mm
utahovací kolečko 99.0 mm vystružený otvor 12.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189672

Cenové rozmezí
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    99.0 mm
  • Výška ručního kola
    37.0 mm
  • Výška rukojeti
    60.0 mm
  • Průměr středu
    25.5 mm
  • Celková výška
    97.0 mm
utahovací kolečko 125.0 mm vystružený otvor 12.0 mm 22.0 mm polypropylen černá

10189696

Cenové rozmezí
634,4068 Kč - 571,517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    125.0 mm
  • Výška ručního kola
    44.0 mm
  • Výška rukojeti
    65.0 mm
  • Průměr středu
    31.0 mm
  • Celková výška
    109.0 mm
utahovací kolečko 80.0 mm vystružený otvor 8.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189870

Cenové rozmezí
516,1711 Kč - 464,9806 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    80.0 mm
  • Výška ručního kola
    35.0 mm
  • Výška rukojeti
    45.0 mm
  • Průměr středu
    23.5 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
utahovací kolečko 125.0 mm vystružený otvor 12.0 mm 22.0 mm polypropylen černá

10189733

Cenové rozmezí
422,1569 Kč - 380,2816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    125.0 mm
  • Výška ručního kola
    44.0 mm
  • Průměr středu
    31.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 375.0 mm vystružený otvor 26.0 mm 43.0 mm polypropylen černá

10189863

Cenové rozmezí
3 473,5988 Kč - 3 129,2385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    375.0 mm
  • Výška ručního kola
    87.0 mm
  • Průměr středu
    81.0 mm
  • Celková výška
    87.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 300.0 mm vystružený otvor 26.0 mm 43.0 mm polypropylen černá

10189849

Cenové rozmezí
2 642,8947 Kč - 2 380,9186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    300.0 mm
  • Výška ručního kola
    78.0 mm
  • Výška rukojeti
    90.0 mm
  • Průměr středu
    66.0 mm
  • Celková výška
    168.0 mm
utahovací kolečko 250.0 mm vystružený otvor 24.0 mm 38.0 mm polypropylen černá

10189825

Cenové rozmezí
1 643,6708 Kč - 1 480,687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    250.0 mm
  • Výška ručního kola
    69.0 mm
  • Výška rukojeti
    90.0 mm
  • Průměr středu
    57.0 mm
  • Celková výška
    159.0 mm
utahovací kolečko 300.0 mm vystružený otvor 20.0 mm 43.0 mm polypropylen černá

10189856

Cenové rozmezí
2 292,2732 Kč - 2 065,033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    300.0 mm
  • Výška ručního kola
    78.0 mm
  • Průměr středu
    66.0 mm
  • Celková výška
    78.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 200.0 mm vystružený otvor 20.0 mm 34.0 mm polypropylen černá

10189818

Cenové rozmezí
943,0414 Kč - 849,5711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    61.0 mm
  • Průměr středu
    50.0 mm
  • Celková výška
    61.0 mm
  • Barva
    černá
Kola ovládací 250.0 mm 17.0 mm ocel přírodní

10271094

Cenové rozmezí
7 030,2794 Kč - 7 030,2794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    250.0 mm
  • Výška ručního kola
    48.0 mm
  • Celkový průměr
    250.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko 99.0 mm vystružený otvor 10.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189658

Cenové rozmezí
585,9356 Kč - 527,8426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    99.0 mm
  • Výška ručního kola
    37.0 mm
  • Výška rukojeti
    60.0 mm
  • Průměr středu
    25.5 mm
  • Celková výška
    97.0 mm
utahovací kolečko 80.0 mm vystružený otvor 8.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189894

Cenové rozmezí
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    80.0 mm
  • Výška ručního kola
    35.0 mm
  • Výška rukojeti
    45.0 mm
  • Průměr středu
    25.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
utahovací kolečko 99.0 mm vystružený otvor 12.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189689

Cenové rozmezí
358,8906 Kč - 323,2902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    99.0 mm
  • Výška ručního kola
    37.0 mm
  • Průměr středu
    25.5 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 80.0 mm vystružený otvor 18.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189887

Cenové rozmezí
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    80.0 mm
  • Výška ručního kola
    35.0 mm
  • Výška rukojeti
    45.0 mm
  • Průměr středu
    25.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
utahovací kolečko 99.0 mm vystružený otvor 10.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189665

Cenové rozmezí
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    99.0 mm
  • Výška ručního kola
    37.0 mm
  • Výška rukojeti
    60.0 mm
  • Průměr středu
    25.5 mm
  • Celková výška
    97.0 mm