Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5769 ,SR1547
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Barva | Materiál kola | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,2924 Kč - 195,817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
černá
|
polypropylen
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 116,3042 Kč - 246,6398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
červená, bílá
|
polyamid
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 47,6529 Kč - 102,9609 Kč | 445 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá otočná krytá – s brzdou
|
černá
|
polyamid
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 124,2963 Kč - 124,2963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s rýhovaným čepem
|
černá
|
termoplast
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 136,8064 Kč - 295,8977 Kč | 27 Skladem |
1.988 in
50.5 mm
|
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá
|
šedá
|
polyamid
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 107,0752 Kč - 230,8576 Kč | 66 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná dvojitá, krytá
|
přírodní
|
polyamid
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 174,5951 Kč - 356,6554 Kč | 120 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
Kolečka kulová
|
černá
|
polypropylen
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 117,4882 Kč - 254,0775 Kč | 37 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
červená
|
plast
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 23,67 Kč - 48,3694 Kč | 160 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
Kolečka kulová
|
černá
|
polypropylen
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 113,8545 Kč - 247,765 Kč | 300 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
červená
|
plast
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 234,9623 Kč - 510,5222 Kč | 16 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
červená
|
plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 11,8493 Kč - 24,0663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Kolečka kulová
|
černá
|
polypropylen
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 121,1939 Kč - 258,8118 Kč | 81 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
červená
|
plast
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 171,6938 Kč - 372,4365 Kč | 7 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
červená
|
plast
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 177,123 Kč - 384,2725 Kč | 75 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
červená
|
plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 153,0171 Kč - 153,0171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
Kolečka kulová
|
černá
|
termoplast
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 184,3619 Kč - 400,0537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
červená
|
polypropylen
|
|
||
| 10292266 | 145,0219 Kč - 295,8977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
Kolečka kulová
|
černá
|
polypropylen
|
12.0 kg
12.0 kg
|
|
| 91,75 Kč - 187,0073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
černá
|
plast
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 110,2638 Kč - 239,0853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
červená
|
plast
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku