Menu Vyhledávání

Kolečka nábytková a kancelářská

Skladem

Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5769 ,SR1547

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kola Typ kolečka Barva Materiál kola Nosnost Koupit
212,7379 Kč - 434,3662 Kč 2 Skladem
50.0 mm
Kolečka dvojitá s otvorem pro šroub a brzdou
černá
polyamid
70.0 kg
131,5945 Kč - 285,7471 Kč 6 Skladem
50.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
černá
polypropylen
35.0 kg
145,6368 Kč - 315,6242 Kč 1 Skladem
60.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
černá
polypropylen
40.0 kg
166,6929 Kč - 361,5888 Kč 10 Skladem
80.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
černá
plast
50.0 kg
51,9854 Kč - 112,4573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
Kolečka otočná dvojitá, nekrytá
černá
polyuretan
60.0 kg
145,1905 Kč - 297,2383 Kč 21 Skladem
50.0 mm
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
černá
polyamid
70.0 kg
67,4637 Kč - 145,5548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
Kolečka dvojitá s rýhovaným čepem
černá
termoplast
252,3404 Kč - 545,4476 Kč 48 Skladem
60.0 mm
Kolečka dvojitá se závitovým čepem a brzdou
šedá
pryž termoplastická (TPR)
50.0 kg
1 392,6551 Kč - 3 009,9211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0 mm
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
šedá
pryž termoplastická (TPR)
70.0 kg
108,8092 Kč - 235,1859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
černá
polypropylen
50.0 kg
35,8235 Kč - 77,3739 Kč 75 Skladem
35.0 mm
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
černá
termoplast
10277652 79,5117 Kč - 170,0693 Kč 36 Skladem
50.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
černá
polypropylen
35.0 kg
92,9682 Kč - 200,7124 Kč 3 Skladem
40.0 mm
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
šedá
pryž termoplastická (TPR)
40.0 kg
1 108,0471 Kč - 2 394,7603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
šedá
pryž termoplastická (TPR)
70.0 kg
57,046 Kč - 123,3906 Kč 20 Skladem
50.0 mm
Kolečka otočná dvojitá, krytá
černá
polyamid
60.0 kg
10292334 814,5284 Kč - 1 740,5296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
Kolečka s rýhovaným čepem
černá
termoplast
39,2911 Kč - 85,1239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
Kolečka otočná dvojitá, krytá
černá
polyuretan
60.0 kg
48,1757 Kč - 104,6477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
Kolečka dvojitá otočná krytá – s brzdou
černá
polyuretan
60.0 kg
1 540,6486 Kč - 3 330,1418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0 mm
Kolečka dvojitá se závitovým čepem a brzdou
šedá
termoplast
140,7144 Kč - 324,051 Kč 4 Skladem
50.0 mm
Kolečka dvojitá – s otočnou montážní deskou a bez brzdy
černá
polypropylen
70.0 kg
  • z/ze 5
Kolečka dvojitá 50.0 mm 70.0 kg Otvor pro šroub černá

10270332

Cenové rozmezí
434,3662 Kč - 212,7379 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá s otvorem pro šroub a brzdou
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 50.0 mm 35.0 kg Otvor pro šroub černá

10277683

Cenové rozmezí
285,7471 Kč - 131,5945 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 60.0 mm 40.0 kg Otvor pro šroub černá

10277690

Cenové rozmezí
315,6242 Kč - 145,6368 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 80.0 mm 50.0 kg Otvor pro šroub černá

10277706

Cenové rozmezí
361,5888 Kč - 166,6929 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečka dvojitá 60.0 mm 60.0 kg čep se zámkem černá

10280041

Cenové rozmezí
112,4573 Kč - 51,9854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná dvojitá, nekrytá
  • Způsob montáže
    čep se zámkem
Kolečka dvojitá 50.0 mm 70.0 kg čep se závitem černá

10270349

Cenové rozmezí
297,2383 Kč - 145,1905 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečka dvojitá 45.0 mm rýhovaný čep ocel

10292464

Cenové rozmezí
145,5548 Kč - 67,4637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    termoplast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    termoplast
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá s rýhovaným čepem
  • Způsob montáže
    rýhovaný čep
Kolečka dvojitá 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg uchycení šroubem šedá

10292549

Cenové rozmezí
545,4476 Kč - 252,3404 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    pryž termoplastická (TPR)
  • Materiál pouzdra na kolečka
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečka dvojitá 120.0 mm 70.0 kg čep se závitem šedá

10292600

Cenové rozmezí
3 009,9211 Kč - 1 392,6551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    pryž termoplastická (TPR)
  • Materiál pouzdra na kolečka
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečko 80.0 mm 50.0 kg Otvor pro šroub černá

10277676

Cenové rozmezí
235,1859 Kč - 108,8092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečka dvojitá 35.0 mm čep se závitem černá

10292440

Cenové rozmezí
77,3739 Kč - 35,8235 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    termoplast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    termoplast
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečko 50.0 mm 35.0 kg Otvor pro šroub černá

10277652

Cenové rozmezí
170,0693 Kč - 79,5117 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečka dvojitá 40.0 mm 40.0 kg čep se závitem šedá

10292525

Cenové rozmezí
200,7124 Kč - 92,9682 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    pryž termoplastická (TPR)
  • Materiál pouzdra na kolečka
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečka dvojitá 100.0 mm 70.0 kg čep se závitem šedá

10292594

Cenové rozmezí
2 394,7603 Kč - 1 108,0471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    pryž termoplastická (TPR)
  • Materiál pouzdra na kolečka
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečka dvojitá 50.0 mm 60.0 kg čep se zámkem černá

10280164

Cenové rozmezí
123,3906 Kč - 57,046 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyuretan
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná dvojitá, krytá
  • Způsob montáže
    čep se zámkem
Kolečka s rýhovaným čepem 35.0 mm 10.0 kg černá

10292334

Cenové rozmezí
1 740,5296 Kč - 814,5284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    termoplast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka s rýhovaným čepem
  • Způsob montáže
    rýhovaný čep
Kolečka dvojitá 50.0 mm 60.0 kg čep se zámkem černá

10280157

Cenové rozmezí
85,1239 Kč - 39,2911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná dvojitá, krytá
  • Způsob montáže
    čep se zámkem
Kolečka dvojitá 50.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub černá

10280171

Cenové rozmezí
104,6477 Kč - 48,1757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá otočná krytá – s brzdou
  • Způsob montáže
    čep se zámkem
Kolečka dvojitá - s brzdou 120.0 mm 70.0 kg šedá

10292631

Cenové rozmezí
3 330,1418 Kč - 1 540,6486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    pryž termoplastická (TPR)
  • Materiál pouzdra na kolečka
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečka dvojitá 50.0 mm 70.0 kg uchycení šroubem černá

10277959

Cenové rozmezí
324,051 Kč - 140,7144 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polypropylen
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá – s otočnou montážní deskou a bez brzdy
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem