Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5769 ,SR1547
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Barva | Materiál kola | Nosnost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,5907 Kč - 109,5492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
|
černá
|
termoplast
|
|
||
259,9261 Kč - 562,3014 Kč | 43 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka dvojitá – s otočnou montážní deskou a bez brzdy
|
šedá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
309,4991 Kč - 309,4991 Kč | 4 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná dvojitá – s otočnou montážní deskou, krytá
|
černá
|
polyamid
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
67,1957 Kč - 145,2573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá otočná krytá – s brzdou
|
černá
|
polypropylen
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
96,4082 Kč - 192,8954 Kč | 11 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
Kolečka dvojitá
|
stříbrná; černá
|
polyamid
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
110,0503 Kč - 238,2502 Kč | 30 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka dvojitá – s otočnou montážní deskou a bez brzdy
|
šedá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
1 166,8652 Kč - 2 521,9294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka dvojitá – s otočnou montážní deskou a bez brzdy
|
šedá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
1 453,3836 Kč - 3 141,6866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.724 in
120.0 mm
|
Kolečka dvojitá – s otočnou montážní deskou a bez brzdy
|
šedá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
1 108,0471 Kč - 2 394,7603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
|
šedá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
92,9682 Kč - 200,7124 Kč | 3 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
|
šedá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
39,2911 Kč - 85,1239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná dvojitá, krytá
|
černá
|
polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
252,3404 Kč - 545,4476 Kč | 48 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem a brzdou
|
šedá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
117,8034 Kč - 117,8034 Kč | 12 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
černá
|
termoplast
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
120,6761 Kč - 120,6761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s rýhovaným čepem
|
černá
|
termoplast
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
103,9565 Kč - 224,1336 Kč | 66 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná dvojitá, krytá
|
přírodní
|
polyamid
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
83,4625 Kč - 177,0524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s montážní deskou a brzdou
|
černá
|
polypropylen
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
89,6043 Kč - 190,1136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
černá
|
polypropylen
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
112,9167 Kč - 239,4561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
červená, bílá
|
polyamid
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
116,6018 Kč - 247,438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s montážní deskou a brzdou
|
červená, bílá
|
polyamid
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
132,8217 Kč - 287,2793 Kč | 33 Skladem |
1.988 in
50.5 mm
|
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá
|
šedá
|
polyamid
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku