Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Široký výběr pojezdových koleček pro různá použití ve spoustě odvětví. Naše kolečka jsou dostupná v provedení z polyamidu, polyuretanu, pryže a termoplastu. Velký výběr barev včetně červené, modré, šedé, černé a bílé – v různých velikostech a s různou nosností.
Produktová řada: SR5629 ,SR5646, SR5767
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Barva | Materiál kola | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,3207 Kč - 398,4756 Kč | 2 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 81,1071 Kč - 81,1071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 648,843 Kč - 1 407,684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.236 in
260.0 mm
|
černá
|
plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 77,4302 Kč - 77,4302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
šedá
|
plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1 062,6087 Kč - 3 026,0471 Kč | 6 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
červená
|
litina
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 195,3207 Kč - 398,4756 Kč | 100 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 1 930,586 Kč - 5 497,3847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.89 in
175.0 mm
|
červená
|
litina
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 38,7222 Kč - 38,7222 Kč | 74 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
černá
|
plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 55,3114 Kč - 55,3114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2 863,4406 Kč - 8 154,1515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
červená
|
litina
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 68,2092 Kč - 68,2092 Kč | 44 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
šedá tmavá
|
plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 68,2092 Kč - 68,2092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
šedá
|
plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 623,5355 Kč - 623,5355 Kč | 3 Skladem |
10.236 in
260.0 mm
|
černá
|
plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 68,2092 Kč - 68,2092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
černá
|
plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 152,031 Kč - 152,031 Kč | 286 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
šedá
|
plast
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 44,2233 Kč - 44,2233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
černá
|
plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 26,6288 Kč - 54,3662 Kč | 1167 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
mosaz
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 24,7041 Kč - 34,6001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
šedá
|
plast
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 15,3396 Kč - 15,9715 Kč | 3456 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 17,2928 Kč - 17,2928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku