Menu Vyhledávání

Kolečka pro zdravotnické přístroje

Skladem

Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kola Typ kolečka Nosnost Koupit
402,6485 Kč - 776,8032 Kč 10 Skladem
100.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
80.0 kg
383,591 Kč - 757,7952 Kč 20 Skladem
100.0 mm
Kolečka Levina
100.0 kg
1 082,2399 Kč - 2 039,30 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
110.0 kg
245,1729 Kč - 473,4363 Kč 49 Skladem
63.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
60.0 kg
1 145,8367 Kč - 2 485,9237 Kč 42 Skladem
100.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
80.0 kg
376,7536 Kč - 744,6279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
100.0 kg
426,4988 Kč - 880,8352 Kč 26 Skladem
75.0 mm
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
90.0 kg
480,7938 Kč - 1 043,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
60.0 kg
884,3767 Kč - 1 919,0258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
80.0 kg
426,3682 Kč - 869,4986 Kč 14 Skladem
100.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
373,2437 Kč - 790,8099 Kč 27 Skladem
75.0 mm
Kolečka dvojitá Linea
90.0 kg
424,6391 Kč - 920,826 Kč 36 Skladem
60.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
60.0 kg
108,8092 Kč - 235,1859 Kč 95 Skladem
63.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
40.0 kg
261,2927 Kč - 504,0794 Kč 2 Skladem
100.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
80.0 kg
101,5999 Kč - 216,80 Kč 100 Skladem
40.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
25.0 kg
137,7999 Kč - 266,5952 Kč 17 Skladem
63.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
60.0 kg
130,6324 Kč - 252,8057 Kč 39 Skladem
50.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
40.0 kg
169,9978 Kč - 327,8814 Kč 22 Skladem
75.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
60.0 kg
775,5813 Kč - 1 682,3077 Kč 30 Skladem
125.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
80.0 kg
689,5993 Kč - 1 496,1506 Kč 19 Skladem
100.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
80.0 kg
  • z/ze 8
Kolečko 100.0 mm 80.0 kg Otvor pro šroub šedá

10269381

Cenové rozmezí
776,8032 Kč - 402,6485 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 100.0 mm 100.0 kg montážní deska pevná šedá

10193242

Cenové rozmezí
757,7952 Kč - 383,591 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    polypropylen
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyuretan
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka Levina
  • Způsob montáže
    montážní deska pevná
Kolečka dvojitá 125.0 mm 110.0 kg Otvor pro šroub černá

10193419

Cenové rozmezí
2 039,30 Kč - 1 082,2399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá Linea s brzdou
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 63.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub šedá tmavá

10269589

Cenové rozmezí
473,4363 Kč - 245,1729 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 100.0 mm 80.0 kg Otvor pro šroub bílá

10276402

Cenové rozmezí
2 485,9237 Kč - 1 145,8367 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
  • Barva
    bílá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečka dvojitá 50.0 mm 100.0 kg slepý otvor černá

10193372

Cenové rozmezí
744,6279 Kč - 376,7536 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá Linea s brzdou
  • Způsob montáže
    Blind Hole
Kolečka dvojitá 75.0 mm 90.0 kg Otvor pro šroub černá

10193396

Cenové rozmezí
880,8352 Kč - 426,4988 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá Linea s brzdou
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 60.0 mm 60.0 kg uchycení šroubem bílá

10276426

Cenové rozmezí
1 043,3984 Kč - 480,7938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
  • Barva
    bílá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou
  • Způsob montáže
    Uchycení šroubem
Kolečko 100.0 mm 80.0 kg uchycení šroubem bílá

10276440

Cenové rozmezí
1 919,0258 Kč - 884,3767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
  • Barva
    bílá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou
  • Způsob montáže
    Uchycení šroubem
Kolečka se závitovým čepem a brzdou 100.0 mm 80.0 kg šedá tmavá

10283691

Cenové rozmezí
869,4986 Kč - 426,3682 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečka dvojitá 75.0 mm 90.0 kg Otvor pro šroub černá

10193389

Cenové rozmezí
790,8099 Kč - 373,2437 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá Linea
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 60.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub bílá

10276341

Cenové rozmezí
920,826 Kč - 424,6391 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
  • Barva
    bílá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 63.0 mm 40.0 kg Otvor pro šroub šedá

10277805

Cenové rozmezí
235,1859 Kč - 108,8092 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 100.0 mm 80.0 kg Otvor pro šroub šedá tmavá

10269558

Cenové rozmezí
504,0794 Kč - 261,2927 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 40.0 mm 25.0 kg Otvor pro šroub šedá

10277782

Cenové rozmezí
216,80 Kč - 101,5999 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 63.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub šedá tmavá

10269527

Cenové rozmezí
266,5952 Kč - 137,7999 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 50.0 mm 40.0 kg Otvor pro šroub šedá tmavá

10269510

Cenové rozmezí
252,8057 Kč - 130,6324 Kč

Skladové zásoby
39 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 75.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub šedá tmavá

10269534

Cenové rozmezí
327,8814 Kč - 169,9978 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 125.0 mm 80.0 kg Otvor pro šroub bílá

10276372

Cenové rozmezí
1 682,3077 Kč - 775,5813 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
  • Barva
    bílá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 100.0 mm 80.0 kg Otvor pro šroub bílá

10276365

Cenové rozmezí
1 496,1506 Kč - 689,5993 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
  • Barva
    bílá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub