Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
101,5999 Kč - 216,80 Kč | 100 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
108,8092 Kč - 235,1859 Kč | 95 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
122,8374 Kč - 267,3612 Kč | 4 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
426,3682 Kč - 869,4986 Kč | 14 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
332,443 Kč - 656,7373 Kč | 39 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečko Levina - s brzdou
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
185,9365 Kč - 402,191 Kč | 22 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
467,0723 Kč - 901,6739 Kč | 11 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
876,8327 Kč - 1 777,3013 Kč | 6 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
200,4388 Kč - 528,8388 Kč | 54 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
259,4242 Kč - 529,36 Kč | 35 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
|
||
689,5993 Kč - 1 496,1506 Kč | 19 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
309,987 Kč - 612,0964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
223,8935 Kč - 442,7932 Kč | 2 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
10269435 | 187,9166 Kč - 362,355 Kč | 15 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
343,5934 Kč - 662,6575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
144,9535 Kč - 280,3846 Kč | 5 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
317,7681 Kč - 648,1021 Kč | 30 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
84,0995 Kč - 162,4085 Kč | 25 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
335,4778 Kč - 684,8739 Kč | 2 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
178,9503 Kč - 345,5012 Kč | 39 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku