Menu Vyhledávání

Kolečka pro zdravotnické přístroje

Skladem

Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kola Typ kolečka Nosnost Koupit
241,352 Kč - 491,8221 Kč 30 Skladem
80.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
60.0 kg
323,7922 Kč - 660,3594 Kč 6 Skladem
60.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
297,6462 Kč - 606,7339 Kč 6 Skladem
100.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
80.0 kg
187,0381 Kč - 381,5069 Kč 24 Skladem
63.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
60.0 kg
207,5923 Kč - 400,6588 Kč 17 Skladem
80.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
60.0 kg
171,0994 Kč - 318,6884 Kč 27 Skladem
50.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
35.0 kg
141,4534 Kč - 288,0453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
40.0 kg
607,3683 Kč - 1 238,7483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
167,9759 Kč - 342,4369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
50.0 kg
140,3796 Kč - 304,8991 Kč 69 Skladem
50.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
227,2681 Kč - 462,7111 Kč 20 Skladem
75.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
60.0 kg
166,9301 Kč - 340,1386 Kč 52 Skladem
50.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
40.0 kg
216,5726 Kč - 442,0271 Kč 2 Skladem
80.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
357,9145 Kč - 357,9145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
80.0 kg
504,8062 Kč - 1 029,6091 Kč 2 Skladem
100.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
181,2371 Kč - 369,2496 Kč 1 Skladem
50.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
121,0665 Kč - 261,9987 Kč 8 Skladem
63.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
40.0 kg
810,6797 Kč - 1 758,9155 Kč 40 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
60.0 kg
1 349,3713 Kč - 2 927,1847 Kč 2 Skladem
100.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
80.0 kg
759,7961 Kč - 1 648,6001 Kč 2 Skladem
60.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
60.0 kg
  • z/ze 8
Kolečka se závitovým čepem 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283622

Cenové rozmezí
491,8221 Kč - 241,352 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečka se závitovým čepem a brzdou 60.0 mm 60.0 kg šedá

10283554

Cenové rozmezí
660,3594 Kč - 323,7922 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečka se závitovým čepem 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

10283639

Cenové rozmezí
606,7339 Kč - 297,6462 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečka se závitovým čepem 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283608

Cenové rozmezí
381,5069 Kč - 187,0381 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečko 80.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub šedá

10269336

Cenové rozmezí
400,6588 Kč - 207,5923 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 50.0 mm 35.0 kg uchycení šroubem šedá

10277720

Cenové rozmezí
318,6884 Kč - 171,0994 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
Kolečka se závitovým čepem 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283295

Cenové rozmezí
288,0453 Kč - 141,4534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečka se závitovým čepem a brzdou 125.0 mm 80.0 kg šedá

10283585

Cenové rozmezí
1 238,7483 Kč - 607,3683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečka se závitovým čepem 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283301

Cenové rozmezí
342,4369 Kč - 167,9759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečko 50.0 mm 35.0 kg uchycení šroubem 47.0 mm šedá

10277751

Cenové rozmezí
304,8991 Kč - 140,3796 Kč

Skladové zásoby
69 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
Kolečka se závitovým čepem 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283615

Cenové rozmezí
462,7111 Kč - 227,2681 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečka se závitovým čepem 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283592

Cenové rozmezí
340,1386 Kč - 166,9301 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečko 80.0 mm 50.0 kg čep se závitem šedá

10283332

Cenové rozmezí
442,0271 Kč - 216,5726 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečko 125.0 mm 80.0 kg Otvor pro šroub šedá

10269350

Cenové rozmezí
357,9145 Kč - 357,9145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečka se závitovým čepem a brzdou 100.0 mm 80.0 kg šedá

10283578

Cenové rozmezí
1 029,6091 Kč - 504,8062 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečko 50.0 mm 35.0 kg čep se závitem šedá

10283318

Cenové rozmezí
369,2496 Kč - 181,2371 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečko 63.0 mm 40.0 kg uchycení šroubem šedá

10277737

Cenové rozmezí
261,9987 Kč - 121,0665 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
Kolečko 80.0 mm 60.0 kg uchycení šroubem bílá

10276471

Cenové rozmezí
1 758,9155 Kč - 810,6797 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
  • Barva
    bílá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
Kolečko 100.0 mm 80.0 kg uchycení šroubem bílá

10276488

Cenové rozmezí
2 927,1847 Kč - 1 349,3713 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
  • Barva
    bílá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
Kolečko 60.0 mm 60.0 kg uchycení šroubem bílá

10276464

Cenové rozmezí
1 648,6001 Kč - 759,7961 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
  • Barva
    bílá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem