Menu Vyhledávání

Kolečka pro zdravotnické přístroje

Skladem

Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kola Typ kolečka Nosnost Koupit
526,4203 Kč - 1 142,2225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
60.0 kg
121,5406 Kč - 247,4432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
35.0 kg
295,2895 Kč - 295,2895 Kč 10 Skladem
100.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
80.0 kg
187,9166 Kč - 187,9166 Kč 38 Skladem
60.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
60.0 kg
100,0102 Kč - 216,80 Kč 15 Skladem
40.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
25.0 kg
137,7999 Kč - 266,5952 Kč 17 Skladem
63.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
60.0 kg
130,6324 Kč - 252,8057 Kč 39 Skladem
50.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
40.0 kg
153,6967 Kč - 332,4779 Kč 49 Skladem
50.0 mm
Kolečka dvojitá s otvorem pro šroub
70.0 kg
775,5813 Kč - 1 682,3077 Kč 30 Skladem
125.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
80.0 kg
309,987 Kč - 612,0964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
Kolečka dvojitá Linea
100.0 kg
689,5993 Kč - 1 496,1506 Kč 19 Skladem
100.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
80.0 kg
169,9978 Kč - 327,8814 Kč 22 Skladem
75.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
60.0 kg
472,0226 Kč - 1 024,2465 Kč 7 Skladem
80.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
60.0 kg
261,2927 Kč - 504,0794 Kč 2 Skladem
100.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
80.0 kg
424,6391 Kč - 920,826 Kč 36 Skladem
60.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
60.0 kg
152,1349 Kč - 293,4079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
60.0 kg
515,0555 Kč - 1 017,3517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
Kolečka dvojitá Linea
100.0 kg
291,6918 Kč - 563,0674 Kč 2 Skladem
125.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
80.0 kg
259,4242 Kč - 529,36 Kč 35 Skladem
80.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
223,8935 Kč - 442,7932 Kč 2 Skladem
75.0 mm
Kolečka dvojitá Linea
80.0 kg
  • z/ze 8
Kolečko 80.0 mm 60.0 kg uchycení šroubem bílá

10276433

Cenové rozmezí
1 142,2225 Kč - 526,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
  • Barva
    bílá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
Kolečka se závitovým čepem 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283288

Cenové rozmezí
247,4432 Kč - 121,5406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečko 100.0 mm 80.0 kg Otvor pro šroub šedá

10269343

Cenové rozmezí
295,2895 Kč - 295,2895 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 60.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub šedá

10269329

Cenové rozmezí
187,9166 Kč - 187,9166 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 40.0 mm 25.0 kg uchycení šroubem šedá

10277713

Cenové rozmezí
216,80 Kč - 100,0102 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
Kolečko 63.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub šedá tmavá

10269527

Cenové rozmezí
266,5952 Kč - 137,7999 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 50.0 mm 40.0 kg Otvor pro šroub šedá tmavá

10269510

Cenové rozmezí
252,8057 Kč - 130,6324 Kč

Skladové zásoby
39 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečka dvojitá 50.0 mm 70.0 kg Otvor pro šroub šedá

10292655

Cenové rozmezí
332,4779 Kč - 153,6967 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
  • Nosnost
    70.0 kg
Kolečko 125.0 mm 80.0 kg Otvor pro šroub bílá

10276372

Cenové rozmezí
1 682,3077 Kč - 775,5813 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
  • Barva
    bílá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečka dvojitá 50.0 mm 100.0 kg slepý otvor černá

10193365

Cenové rozmezí
612,0964 Kč - 309,987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá Linea
  • Způsob montáže
    slepý otvor
Kolečko 100.0 mm 80.0 kg Otvor pro šroub bílá

10276365

Cenové rozmezí
1 496,1506 Kč - 689,5993 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
  • Barva
    bílá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 75.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub šedá tmavá

10269534

Cenové rozmezí
327,8814 Kč - 169,9978 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 80.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub bílá

10276358

Cenové rozmezí
1 024,2465 Kč - 472,0226 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
  • Barva
    bílá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 100.0 mm 80.0 kg Otvor pro šroub šedá tmavá

10269558

Cenové rozmezí
504,0794 Kč - 261,2927 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 60.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub bílá

10276341

Cenové rozmezí
920,826 Kč - 424,6391 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
  • Barva
    bílá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 80.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub šedá tmavá

10269541

Cenové rozmezí
293,4079 Kč - 152,1349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečka dvojitá 100.0 mm 100.0 kg slepý otvor černá

10193341

Cenové rozmezí
1 017,3517 Kč - 515,0555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá Linea
  • Způsob montáže
    slepý otvor
Kolečko 125.0 mm 80.0 kg Otvor pro šroub šedá tmavá

10269565

Cenové rozmezí
563,0674 Kč - 291,6918 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečka se závitovým čepem a brzdou 80.0 mm 60.0 kg šedá

10283523

Cenové rozmezí
529,36 Kč - 259,4242 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    čep se závitem
Kolečka dvojitá 75.0 mm 80.0 kg slepý otvor černá

10193327

Cenové rozmezí
442,7932 Kč - 223,8935 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá Linea
  • Způsob montáže
    slepý otvor