Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
101,5999 Kč - 216,80 Kč | 100 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
10283516 | 229,2761 Kč - 468,0738 Kč | 18 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
|
|
478,6603 Kč - 975,9836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
122,8374 Kč - 267,3612 Kč | 4 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
426,3682 Kč - 869,4986 Kč | 14 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
596,323 Kč - 596,323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
264,8486 Kč - 511,7402 Kč | 2 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
261,8366 Kč - 565,3657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá - s otočnou montážní deskou a brzdou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
200,4388 Kč - 528,8388 Kč | 54 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
257,6951 Kč - 497,9508 Kč | 15 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
150,3221 Kč - 289,5775 Kč | 33 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
108,8092 Kč - 235,1859 Kč | 95 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
343,5934 Kč - 662,6575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
178,9503 Kč - 345,5012 Kč | 39 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
468,8712 Kč - 904,7383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
261,2927 Kč - 504,0794 Kč | 14 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
455,4286 Kč - 929,2528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
|
||
10269435 | 187,9166 Kč - 362,355 Kč | 15 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
84,0995 Kč - 162,4085 Kč | 25 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
317,7681 Kč - 648,1021 Kč | 30 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku