Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
184,3189 Kč - 355,4603 Kč | 66 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
1 145,8367 Kč - 2 485,9237 Kč | 42 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
282,7115 Kč - 611,3303 Kč | 8 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem a brzdou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
94,5045 Kč - 200,998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s montážní deskou a brzdou
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
95,7329 Kč - 203,1749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
67,507 Kč - 143,6736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
105,5598 Kč - 224,218 Kč | 16 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
65,0503 Kč - 137,8687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
Montážní deska pro dvojitá kolečka
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
191,2493 Kč - 415,2143 Kč | 2 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku