20164287
20164287
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 12 858,82 Kč |
10 - 19 | 11 572,938 Kč |
20 - 49 | 10 929,997 Kč |
50 + | 10 287,056 Kč |
Typ kolejnice | standardní |
---|---|
velikost kolejnice | 25.0 |
l1 | 3520.0 |
h1 | 19.2 |
l2 | 60.0 |
w1 | 23.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 9.0 |
Pro šrouby | M6 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
Hmotnost (kg) | 12.67 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku