20164560
20164560
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 7 702,201 Kč |
10 - 19 | 6 932,055 Kč |
20 - 49 | 6 546,982 Kč |
50 + | 6 161,662 Kč |
Typ kolejnice | standardní |
---|---|
velikost kolejnice | 30.0 |
l1 | 1880.0 |
h1 | 22.8 |
l2 | 80.0 |
w1 | 28.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
Pro šrouby | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Hmotnost (kg) | 9.78 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku