20164799
20164799
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 14 929,668 Kč |
10 - 19 | 13 436,80 Kč |
20 - 49 | 12 690,119 Kč |
50 + | 11 943,685 Kč |
Typ kolejnice | standardní |
---|---|
velikost kolejnice | 30.0 |
l1 | 3720.0 |
h1 | 22.8 |
l2 | 80.0 |
w1 | 28.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
Pro šrouby | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Hmotnost (kg) | 19.34 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku