20165086
20165086
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 11 309,142 Kč |
10 - 19 | 10 178,129 Kč |
20 - 49 | 9 612,746 Kč |
50 + | 9 047,363 Kč |
Typ kolejnice | standardní |
---|---|
velikost kolejnice | 35.0 |
l1 | 2200.0 |
h1 | 26.0 |
l2 | 80.0 |
w1 | 34.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
Pro šrouby | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Hmotnost (kg) | 15.84 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku