20165147
20165147
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 13 664,04 Kč |
10 - 19 | 12 297,636 Kč |
20 - 49 | 11 614,434 Kč |
50 + | 10 931,232 Kč |
Typ kolejnice | standardní |
---|---|
velikost kolejnice | 35.0 |
l1 | 2680.0 |
h1 | 26.0 |
l2 | 80.0 |
w1 | 34.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
Pro šrouby | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Hmotnost (kg) | 19.30 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku