20165796
20165796
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 18 091,515 Kč |
10 - 19 | 16 282,487 Kč |
20 - 49 | 15 377,726 Kč |
50 + | 14 473,212 Kč |
Typ kolejnice | standardní |
---|---|
velikost kolejnice | 55.0 |
l1 | 1860.0 |
h1 | 38.0 |
l2 | 120.0 |
w1 | 53.0 |
l3 | 30.0 |
h2 | 20.0 |
Pro šrouby | M14 |
d1 | 16.0 |
d2 | 23.0 |
Hmotnost (kg) | 26.97 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku