20165994
20165994
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 4 476,5984 Kč |
| 10 - 19 | 4 028,8368 Kč |
| 20 - 49 | 3 805,2104 Kč |
| 50 + | 3 581,3296 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 25.0 |
| l1 | 1120.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 9.0 |
| Pro šrouby | M6 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| Hmotnost (kg) | 4.03 |
| Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku