20166083
20166083
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 840,891 Kč |
10 - 19 | 1 656,876 Kč |
20 - 49 | 1 564,745 Kč |
50 + | 1 472,614 Kč |
Typ kolejnice | Montáž zezadu |
---|---|
velikost kolejnice | 15.0 |
l1 | 520.0 |
h1 | 13.0 |
l2 | 60.0 |
w1 | 15.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 8.0 |
d1 | M5 |
Hmotnost (kg) | 0.73 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku