Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 15.0 M5 2740.0 ocel

Tyto 15mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20166458

Staré objednací číslo:

20166458

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 9 650,2801 Kč
10 - 19 8 685,303 Kč
20 - 49 8 202,6872 Kč
50 + 7 720,3259 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

9 650,28 Kč

1 x 9 650,2801 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 15.0
l1 2740.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 8.0
d1 M5
Hmotnost (kg) 3.84
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás