20167004
20167004
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 8 784,2685 Kč |
| 10 - 19 | 7 905,7908 Kč |
| 20 - 49 | 7 466,6791 Kč |
| 50 + | 7 027,313 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 20.0 |
| l1 | 2140.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 10.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 5.56 |
| Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku