Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 25.0 M6 2500.0 ocel

Tyto 25mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20167714

Staré objednací číslo:

20167714

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 11 456,8455 Kč
10 - 19 10 311,2373 Kč
20 - 49 9 738,306 Kč
50 + 9 165,3747 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

11 456,85 Kč

1 x 11 456,8455 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 25.0
l1 2500.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 12.0
d1 M6
Hmotnost (kg) 9.00
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás