20169282
20169282
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 31 156,5751 Kč |
| 10 - 19 | 28 040,8158 Kč |
| 20 - 49 | 26 483,0634 Kč |
| 50 + | 24 925,3109 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 45.0 |
| l1 | 3825.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 24.0 |
| d1 | M12 |
| Hmotnost (kg) | 47.05 |
| Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku