Menu Vyhledávání

Konfirmáty

Skladem

Konfirmáty se používají především pro snadnou montáž a demontáž panelů. Jsou ideální pro dřevěný nábytek. Hlava s vnitřním šestihranem (inbus), která je kompatibilní s šestihranným klíčem č. 3 nebo 4.

Tento vrut má hluboko vyřezaný závit, který zajišťuje přesné a těsné spoje. Řada obsahuje možnosti velikosti závitu M5 a M7.

  • Materiál: ocel
  • Povrch: pozinkovaný

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Kompatibilní velikost šestihranného klíče Koupit
2,2032 Kč - 4,5274 Kč 182 Skladem
M7
50.0 mm
4.0 mm
2,0777 Kč - 4,2747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M7
40.0 mm
4.0 mm
2,8168 Kč - 6,6341 Kč 631 Skladem
M7
70.0 mm
4.0 mm
1,3122 Kč - 2,6889 Kč 3080 Skladem
M5
40.0 mm
3.0 mm
1,478 Kč - 3,026 Kč 1480 Skladem
M5
50.0 mm
3.0 mm
Konfirmáty M7 50.0 mm 4.6 mm (DIA) ocel

10378557

Cenové rozmezí
4,5274 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
182 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Průměr dříku
    4.6 mm
  • Průměr závitu
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M7
Konfirmáty M7 40.0 mm 10.0 mm (DIA) ocel

10378540

Cenové rozmezí
4,2747 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Průměr dříku
    4.6 mm
  • Průměr závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M7
Konfirmáty M7 70.0 mm 10.0 mm (DIA) ocel

10378564

Cenové rozmezí
6,6341 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
631 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Průměr dříku
    4.6 mm
  • Průměr závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M7
Konfirmáty M5 40.0 mm 7.2 mm (DIA) ocel

10378526

Cenové rozmezí
2,6889 Kč - 1,3122 Kč

Skladové zásoby
3080 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.2 mm
  • Průměr dříku
    3.3 mm
  • Průměr závitu
    7.2 mm
  • Velikost závitu
    M5
Konfirmáty M5 50.0 mm 7.2 mm (DIA) ocel

10378533

Cenové rozmezí
3,026 Kč - 1,478 Kč

Skladové zásoby
1480 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.2 mm
  • Průměr dříku
    3.3 mm
  • Průměr závitu
    7.2 mm
  • Velikost závitu
    M5