Rozvodné krabice pro elektrická a elektronická zařízení poskytují také možnost rozdělení kabelů. Jsou dostupné v provedení bez halogenu nebo ze samozhášecího materiálu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Celková šířka | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361,8039 Kč - 414,6504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
šedá
|
3.346 in
85.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 503,2886 Kč - 576,8588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
šedá
|
4.331 in
110.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 1 120,1702 Kč - 1 283,8316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.512 in
140.0 mm
|
šedá
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 1 148,1745 Kč - 1 315,9275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.512 in
140.0 mm
|
černá
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 278,1835 Kč - 318,8336 Kč | 63 Skladem |
2.992 in
76.0 mm
|
šedá
|
2.992 in
76.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 982,5178 Kč - 1 126,0618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.299 in
160.0 mm
|
bílá
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 1 120,1702 Kč - 1 283,8316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.512 in
140.0 mm
|
bílá
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 503,2886 Kč - 576,8588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
černá
|
4.331 in
110.0 mm
|
polypropylen
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 2 094,2368 Kč - 2 467,4541 Kč | 2 Skladem |
12.598 in
320.0 mm
|
černá
|
9.843 in
250.0 mm
|
ABS
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 361,8039 Kč - 414,6504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
černá
|
3.346 in
85.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 2 094,2368 Kč - 2 467,4541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.598 in
320.0 mm
|
šedá
|
9.843 in
250.0 mm
|
ABS
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 411,895 Kč - 485,2767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
ABS
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 411,895 Kč - 485,2767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.299 in
160.0 mm
|
šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
ABS
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 982,5178 Kč - 1 126,0618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.299 in
160.0 mm
|
šedá
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 491,0132 Kč - 562,7891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
bílá
|
4.331 in
110.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 653,8662 Kč - 770,3924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.496 in
165.0 mm
|
černá
|
5.709 in
145.0 mm
|
ABS
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 352,9794 Kč - 404,537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
bílá
|
3.346 in
85.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 230,3549 Kč - 271,411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
černá
|
4.331 in
110.0 mm
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 278,1835 Kč - 318,8336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
bílá
|
2.992 in
76.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 909,4841 Kč - 1 070,866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.055 in
230.0 mm
|
šedá
|
7.087 in
180.0 mm
|
ABS
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku