Menu Vyhledávání

Krabice rozvodné – instalační

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rozvodné krabice pro elektrická a elektronická zařízení poskytují také možnost rozdělení kabelů. Jsou dostupné v provedení bez halogenu nebo ze samozhášecího materiálu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Celková šířka Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
399,898 Kč - 471,1423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
černá
120.0 mm
ABS
71.0 mm
628,1335 Kč - 739,6043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
165.0 mm
šedá
145.0 mm
ABS
84.0 mm
953,9007 Kč - 1 093,2638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
šedá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
81.0 mm
476,7118 Kč - 546,3971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
bílá
110.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
5.0 mm
634,8215 Kč - 747,9537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
165.0 mm
černá
145.0 mm
ABS
84.0 mm
  • z/ze 2
Krabice rozvodné - instalační 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm černá

10402757

Cenové rozmezí
471,1423 Kč - 399,898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    71.0 mm
  • Celková šířka
    120.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm šedá

10402719

Cenové rozmezí
739,6043 Kč - 628,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    84.0 mm
  • Celková šířka
    145.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) šedá

10402665

Cenové rozmezí
1 093,2638 Kč - 953,9007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    81.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) bílá

10629406

Cenové rozmezí
546,3971 Kč - 476,7118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm černá

10402764

Cenové rozmezí
747,9537 Kč - 634,8215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    84.0 mm
  • Celková šířka
    145.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790