Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické - s velkou přírubou

Skladem

Kónické krytky a zátky s širokou přírubou poskytují lepší ochranu okolní na nosné ploše. Širší příruba chrání díl před nechtěným stlačením protikusem. Mohou se používat jako krytka nebo zátka. Kónický tvar umožňuje zakrýt vnitřní nebo vnější průměry různých velikostí.

Tyto univerzální komponenty se běžně používají jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž.

  • Chrání díl před nechtěným stlačením protikusem.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, modrá, žlutá Produktová řada: SR1001, SR1115, SRF0030

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 83
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 D h d3 d4 Typ Koupit
2,7935 Kč - 4,302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.1 mm
19.2 mm
30.1 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
7,0087 Kč - 10,7933 Kč 890 Skladem
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
2,3008 Kč - 4,7879 Kč 1000 Skladem
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
1
2,3008 Kč - 4,7879 Kč 10598 Skladem
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
2,7935 Kč - 4,302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.4 mm
20.8 mm
31.7 mm
15.8 mm
18.8 mm
22.0 mm
2
1,6019 Kč - 2,4671 Kč 2850 Skladem
6.1 mm
4.4 mm
14.3 mm
11.8 mm
2.8 mm
4.5 mm
1
2,7935 Kč - 4,302 Kč 600 Skladem
24.8 mm
22.0 mm
32.5 mm
16.5 mm
20.4 mm
23.2 mm
2
1,846 Kč - 2,843 Kč 5730 Skladem
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
1
2,6445 Kč - 4,0725 Kč 650 Skladem
20.6 mm
18.4 mm
29.0 mm
15.0 mm
16.8 mm
19.4 mm
2
2,6445 Kč - 4,0725 Kč 1190 Skladem
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
3,2403 Kč - 4,9902 Kč 510 Skladem
37.2 mm
33.3 mm
46.9 mm
19.7 mm
31.8 mm
35.2 mm
2
10160121 2,6445 Kč - 4,0725 Kč 1800 Skladem
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
2,6774 Kč - 5,5617 Kč 82 Skladem
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
18.9 mm
22.0 mm
1
6,1703 Kč - 9,5024 Kč 62 Skladem
40.7 mm
36.8 mm
49.2 mm
18.9 mm
35.1 mm
39.5 mm
2
2,1195 Kč - 4,4049 Kč 130600 Skladem
12.3 mm
10.7 mm
22.0 mm
9.5 mm
9.1 mm
10.7 mm
1
2,0487 Kč - 3,155 Kč 3800 Skladem
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
1
7,6694 Kč - 15,8578 Kč 400 Skladem
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
3,2403 Kč - 4,9902 Kč 920 Skladem
35.1 mm
31.4 mm
42.8 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
3
2,1977 Kč - 3,3845 Kč 1050 Skladem
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
1
1,6454 Kč - 3,4396 Kč 7100 Skladem
9.3 mm
7.6 mm
18.4 mm
9.5 mm
6.6 mm
7.8 mm
1
  • z/ze 5
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 19.2 mm 22.1 mm modrá

10160145

Cenové rozmezí
4,302 Kč - 2,7935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • D
    30.1 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 43.9 mm 48.0 mm modrá

10160084

Cenové rozmezí
10,7933 Kč - 7,0087 Kč

Skladové zásoby
890 Skladem
Parametry
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 13.5 mm 15.5 mm červená

10084908

Cenové rozmezí
4,7879 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 14.7 mm 16.9 mm červená

10092156

Cenové rozmezí
4,7879 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
10598 Skladem
Parametry
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 20.8 mm 23.4 mm modrá

10160060

Cenové rozmezí
4,302 Kč - 2,7935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d3
    18.8 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.4 mm
  • D
    31.7 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 4.4 mm 6.1 mm modrá

10160169

Cenové rozmezí
2,4671 Kč - 1,6019 Kč

Skladové zásoby
2850 Skladem
Parametry
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • D
    14.3 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 22 mm 24.8 mm modrá

10160152

Cenové rozmezí
4,302 Kč - 2,7935 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • D
    32.5 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 6.0 mm 7.4 mm modrá

10160091

Cenové rozmezí
2,843 Kč - 1,846 Kč

Skladové zásoby
5730 Skladem
Parametry
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 18.4 mm 20.6 mm modrá

10160053

Cenové rozmezí
4,0725 Kč - 2,6445 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.4 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    20.6 mm
  • D
    29.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 17.5 mm 19.7 mm modrá

10160138

Cenové rozmezí
4,0725 Kč - 2,6445 Kč

Skladové zásoby
1190 Skladem
Parametry
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 33.3 mm 37.2 mm modrá

10160190

Cenové rozmezí
4,9902 Kč - 3,2403 Kč

Skladové zásoby
510 Skladem
Parametry
  • d3
    31.8 mm
  • d4
    35.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    46.9 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 14.7 mm 16.7 mm modrá

10160121

Cenové rozmezí
4,0725 Kč - 2,6445 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 17.5 mm 20.0 mm červená

10084915

Cenové rozmezí
5,5617 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
82 Skladem
Parametry
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 36.8 mm 40.7 mm modrá

10160206

Cenové rozmezí
9,5024 Kč - 6,1703 Kč

Skladové zásoby
62 Skladem
Parametry
  • d3
    35.1 mm
  • d4
    39.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • D
    49.2 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 10.7 mm 12.3 mm červená

10084892

Cenové rozmezí
4,4049 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
130600 Skladem
Parametry
  • d3
    9.1 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • D
    22.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 10.8 mm 12.1 mm modrá

10160213

Cenové rozmezí
3,155 Kč - 2,0487 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 33.3 mm 37.2 mm červená

10084946

Cenové rozmezí
15,8578 Kč - 7,6694 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 31.4 mm 35.1 mm modrá

10160183

Cenové rozmezí
4,9902 Kč - 3,2403 Kč

Skladové zásoby
920 Skladem
Parametry
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • D
    42.8 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 11.2 mm 12.9 mm modrá

10160220

Cenové rozmezí
3,3845 Kč - 2,1977 Kč

Skladové zásoby
1050 Skladem
Parametry
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 7.6 mm 9.3 mm červená

10084885

Cenové rozmezí
3,4396 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
7100 Skladem
Parametry
  • d3
    6.6 mm
  • d4
    7.8 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    18.4 mm