Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – se zvýšenou odolností

Skladem

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

Chraňte závitové i hladké trubky, porty a přístupové body před poškozením, prachem a nečistotami během skladování a přepravy.Odolná stěna a kónický těsnicí kroužek pro maximální ochranu.Používá se pro stroje, automobilový průmysl a průmysl. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, červená Produktová řada: SR1003

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 D d2 d3 d4 h Typ Koupit
21,1538 Kč - 41,7512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
16,2593 Kč - 32,0986 Kč 378 Skladem
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
17,6817 Kč - 34,9331 Kč 860 Skladem
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
16,4405 Kč - 32,4817 Kč 797 Skladem
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2
15,2413 Kč - 30,1068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
15,2413 Kč - 30,1068 Kč 661 Skladem
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
18,8669 Kč - 39,6061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
13,3588 Kč - 28,115 Kč 180 Skladem
50 mm
60.9 mm
51.7 mm
46 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
16,3709 Kč - 32,405 Kč 600 Skladem
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
14,3629 Kč - 28,4214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
2,761 Kč - 5,7839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
3,4443 Kč - 6,8027 Kč 2200 Skladem
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2
3,1375 Kč - 6,5882 Kč 6950 Skladem
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
3,3745 Kč - 6,6419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.5 mm
26.5 mm
21.6 mm
15.5 mm
18.8 mm
15.9 mm
2
13,4982 Kč - 26,7361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
3,5558 Kč - 7,0325 Kč 2120 Skladem
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2
24,7934 Kč - 48,8757 Kč 100 Skladem
41 mm
48.4 mm
42.8 mm
37.5 mm
40.6 mm
19.1 mm
3
20,9307 Kč - 41,3682 Kč 140 Skladem
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
14,8928 Kč - 29,494 Kč 400 Skladem
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
24,0683 Kč - 47,4968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
  • z/ze 2
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 33.1 mm 35.2 mm červená

10155356

Cenové rozmezí
41,7512 Kč - 21,1538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 42.7 mm 44.5 mm červená

10155417

Cenové rozmezí
32,0986 Kč - 16,2593 Kč

Skladové zásoby
378 Skladem
Parametry
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 27.8 mm 29 mm červená

10155332

Cenové rozmezí
34,9331 Kč - 17,6817 Kč

Skladové zásoby
860 Skladem
Parametry
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 20.8 mm 22.8 mm bílá

10159835

Cenové rozmezí
32,4817 Kč - 16,4405 Kč

Skladové zásoby
797 Skladem
Parametry
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 45.9 mm 47.7 mm červená

10155431

Cenové rozmezí
30,1068 Kč - 15,2413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 35 mm 36.6 mm červená

10155363

Cenové rozmezí
30,1068 Kč - 15,2413 Kč

Skladové zásoby
661 Skladem
Parametry
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 47.4 mm 48.8 mm červená

10155448

Cenové rozmezí
39,6061 Kč - 18,8669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 50 mm 51.7 mm červená

10155462

Cenové rozmezí
28,115 Kč - 13,3588 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46 mm
  • d4
    49.5 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 30.6 mm 34.4 mm červená

10155349

Cenové rozmezí
32,405 Kč - 16,3709 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 38.3 mm 40.1 mm červená

10155387

Cenové rozmezí
28,4214 Kč - 14,3629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 7.4 mm 8.3 mm červená

10155288

Cenové rozmezí
5,7839 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.4 mm
  • d2
    8.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 11.1 mm 12.7 mm červená

10155301

Cenové rozmezí
6,8027 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 8.1 mm 9.9 mm červená

10155295

Cenové rozmezí
6,5882 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
6950 Skladem
Parametry
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 19.5 mm 21.6 mm červená

10155325

Cenové rozmezí
6,6419 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    21.6 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.8 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 36.8 mm 38.7 mm červená

10155370

Cenové rozmezí
26,7361 Kč - 13,4982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 16.7 mm 19.2 mm červená

10155318

Cenové rozmezí
7,0325 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
2120 Skladem
Parametry
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 41 mm 42.8 mm červená

10155400

Cenové rozmezí
48,8757 Kč - 24,7934 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    37.5 mm
  • d4
    40.6 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 49 mm 51 mm červená

10155455

Cenové rozmezí
41,3682 Kč - 20,9307 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 43.9 mm 46.1 mm červená

10155424

Cenové rozmezí
29,494 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 39.6 mm 41.6 mm červená

10155394

Cenové rozmezí
47,4968 Kč - 24,0683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm