Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní

Skladem

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 323
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 D d2 d3 d4 h Typ Koupit
22,2276 Kč - 35,0007 Kč 1200 Skladem
99.0 mm
103.0 mm
103.0 mm
97.0 mm
101.0 mm
24.5 mm
2
10078471 1,5338 Kč - 3,026 Kč 53558 Skladem
16.4 mm
22.2 mm
18.3 mm
14.3 mm
16.9 mm
12.3 mm
107,9864 Kč - 201,4785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
141.0 mm
164.0 mm
150.0 mm
148.0 mm
138.0 mm
25.4 mm
2
1,163 Kč - 2,6276 Kč 2831 Skladem
12.0 mm
17.5 mm
14.8 mm
10.5 mm
12.0 mm
11.0 mm
44,8874 Kč - 44,8874 Kč 120 Skladem
203.5 mm
216.0 mm
208.5 mm
200.9 mm
205.9 mm
24.0 mm
2
27,0802 Kč - 50,4845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.0 mm
123.0 mm
113.0 mm
106.0 mm
111.0 mm
27.0 mm
2
4,7411 Kč - 9,4227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.1 mm
38.1 mm
34.3 mm
29.3 mm
32.0 mm
17.5 mm
4,9782 Kč - 10,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.9 mm
44.1 mm
40.2 mm
33.2 mm
37.5 mm
24.5 mm
21,4857 Kč - 45,9033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
96.5 mm
110.0 mm
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
31.0 mm
2
1,5338 Kč - 3,0183 Kč 4415 Skladem
12.8 mm
18.5 mm
15.1 mm
10.7 mm
13.2 mm
23.1 mm
14,07 Kč - 14,07 Kč 6250 Skladem
85.3 mm
92.0 mm
88.0 mm
82.9 mm
85.5 mm
19.0 mm
2
18,5322 Kč - 31,4091 Kč 638 Skladem
80.0 mm
89.8 mm
86.1 mm
77.5 mm
82.0 mm
25.1 mm
1,8267 Kč - 4,1521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.1 mm
22.0 mm
19.4 mm
15.5 mm
17.8 mm
13.0 mm
2,4542 Kč - 4,9258 Kč 17088 Skladem
22.5 mm
28.9 mm
25.5 mm
20.0 mm
23.3 mm
17.8 mm
3,8347 Kč - 7,6608 Kč 1484 Skladem
24.6 mm
34.0 mm
29.5 mm
22.5 mm
27.5 mm
27.5 mm
7,6416 Kč - 7,6416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.8 mm
58.0 mm
54.0 mm
47.5 mm
52.0 mm
24.3 mm
4,7829 Kč - 9,4227 Kč 11224 Skladem
33.9 mm
42.3 mm
38.3 mm
31.9 mm
36.5 mm
24.5 mm
4,7411 Kč - 9,4227 Kč 480 Skladem
31.6 mm
40.2 mm
36.3 mm
29.8 mm
34.0 mm
24.1 mm
19,4666 Kč - 30,65 Kč 4700 Skladem
83.5 mm
87.0 mm
87.0 mm
81.5 mm
85.5 mm
24.8 mm
2
56,1686 Kč - 74,6869 Kč 300 Skladem
159.0 mm
163.8 mm
163.8 mm
156.2 mm
161.0 mm
24.5 mm
2
  • z/ze 17
Tapered Cap & Plug 101.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114766

Cenové rozmezí
35,0007 Kč - 22,2276 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • D
    103.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • d3
    97.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 16.4 mm 18.3 mm červená

10078471

Cenové rozmezí
3,026 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
53558 Skladem
Parametry
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • d3
    14.3 mm
  • d4
    16.9 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE) Krytky a zátky kónické – standardní 141.0 mm 150.0 mm modrá 2

10241608

Cenové rozmezí
201,4785 Kč - 107,9864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    164.0 mm
  • d1
    141.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • d3
    148.0 mm
  • d4
    138.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 12.0 mm 14.8 mm červená

10087398

Cenové rozmezí
2,6276 Kč - 1,163 Kč

Skladové zásoby
2831 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.8 mm
  • d3
    10.5 mm
  • d4
    12.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 8.012 in 8.209 in červená

10103135

Cenové rozmezí
44,8874 Kč - 44,8874 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • D
    216.0 mm
  • d1
    203.5 mm
  • d2
    208.5 mm
  • d3
    200.9 mm
  • d4
    205.9 mm
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 109.0 mm 113.0 mm červená

10103111

Cenové rozmezí
50,4845 Kč - 27,0802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    123.0 mm
  • d1
    109.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • d3
    106.0 mm
  • d4
    111.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 31.1 mm 34.3 mm červená

10085479

Cenové rozmezí
9,4227 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.3 mm
  • d3
    29.3 mm
  • d4
    32.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 35.9 mm 40.2 mm červená

10085493

Cenové rozmezí
10,9549 Kč - 4,9782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.1 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    40.2 mm
  • d3
    33.2 mm
  • d4
    37.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 3.799 in 4.016 in červená

10103104

Cenové rozmezí
45,9033 Kč - 21,4857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 12.8 mm 15.1 mm červená

10089989

Cenové rozmezí
3,0183 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
4415 Skladem
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.1 mm
  • d3
    10.7 mm
  • d4
    13.2 mm
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 3.358 in 3.465 in červená

10080726

Cenové rozmezí
14,07 Kč - 14,07 Kč

Skladové zásoby
6250 Skladem
Parametry
  • D
    92.0 mm
  • d1
    85.3 mm
  • d2
    88.0 mm
  • d3
    82.9 mm
  • d4
    85.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 80.0 mm 86.1 mm červená

10073889

Cenové rozmezí
31,4091 Kč - 18,5322 Kč

Skladové zásoby
638 Skladem
Parametry
  • D
    89.8 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    86.1 mm
  • d3
    77.5 mm
  • d4
    82.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 17.1 mm 19.4 mm červená

10073476

Cenové rozmezí
4,1521 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • d1
    17.1 mm
  • d2
    19.4 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    17.8 mm
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 22.5 mm 25.5 mm červená

10085455

Cenové rozmezí
4,9258 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
17088 Skladem
Parametry
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • d3
    20.0 mm
  • d4
    23.3 mm
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 24.6 mm 29.5 mm červená

10085462

Cenové rozmezí
7,6608 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
1484 Skladem
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • d1
    24.6 mm
  • d2
    29.5 mm
  • d3
    22.5 mm
  • d4
    27.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 49.8 mm 54.0 mm červená

10086506

Cenové rozmezí
7,6416 Kč - 7,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    58.0 mm
  • d1
    49.8 mm
  • d2
    54.0 mm
  • d3
    47.5 mm
  • d4
    52.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 33.9 mm 38.3 mm červená

10085042

Cenové rozmezí
9,4227 Kč - 4,7829 Kč

Skladové zásoby
11224 Skladem
Parametry
  • D
    42.3 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    38.3 mm
  • d3
    31.9 mm
  • d4
    36.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 31.6 mm 36.3 mm červená

10085486

Cenové rozmezí
9,4227 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • D
    40.2 mm
  • d1
    31.6 mm
  • d2
    36.3 mm
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    34.0 mm
Tapered Cap & Plug 85.5 mm 24.8 mm LDPE Red

10114742

Cenové rozmezí
30,65 Kč - 19,4666 Kč

Skladové zásoby
4700 Skladem
Parametry
  • D
    87.0 mm
  • d1
    83.5 mm
  • d2
    87.0 mm
  • d3
    81.5 mm
  • d4
    85.5 mm
Tapered Cap & Plug 161.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114803

Cenové rozmezí
74,6869 Kč - 56,1686 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • D
    163.8 mm
  • d1
    159.0 mm
  • d2
    163.8 mm
  • d3
    156.2 mm
  • d4
    161.0 mm