Menu Vyhledávání

Krytky bezpečnostní

Skladem

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.

  • Zejména se hodí pro dětská hřiště a gymnastické pomůcky.
  • Zapadne na své místo s minimální námahou.
Materiál: polypropylen Barva: černá, žlutá, červená, bílá, modrá, zelená Produktová řada: SR2040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D d2 Barva H Typ Koupit
2,5518 Kč - 4,0718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
6.3 mm
zelená
12.0 mm
2
2,9841 Kč - 5,4662 Kč 52500 Skladem
M10
38.0 mm
10.3 mm
zelená
17.0 mm
1
3,3327 Kč - 6,0658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
43.0 mm
12.4 mm
černá
20.5 mm
1
5,6057 Kč - 10,2352 Kč 1000 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
černá
20.5 mm
2
2,1335 Kč - 3,3745 Kč 1000 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
bílá
12.0 mm
1
2,1335 Kč - 3,3745 Kč 7000 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
žlutá
12.0 mm
1
2,5518 Kč - 4,0718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
6.3 mm
bílá
12.0 mm
2
2,747 Kč - 3,8068 Kč 2439 Skladem
M8
32.0 mm
8.3 mm
červená
14.0 mm
1
2,5518 Kč - 4,0718 Kč 3725 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
červená
12.0 mm
2
4,0857 Kč - 7,4184 Kč 1850 Skladem
M10
38.0 mm
10.3 mm
zelená
17.0 mm
2
5,6057 Kč - 10,2352 Kč 100 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
modrá
20.5 mm
2
3,3049 Kč - 4,5877 Kč 1378 Skladem
M8
32.0 mm
8.3 mm
červená
14.0 mm
2
2,9841 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
38.0 mm
10.3 mm
modrá
17.0 mm
1
4,0857 Kč - 7,4184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
38.0 mm
10.3 mm
černá
17.0 mm
2
2,747 Kč - 3,8068 Kč 8 Skladem
M8
32.0 mm
8.3 mm
modrá
14.0 mm
1
5,6893 Kč - 10,3607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
43.0 mm
12.4 mm
bílá
20.5 mm
2
2,1335 Kč - 3,3745 Kč 13355 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
černá
12.0 mm
1
6,1634 Kč - 11,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
43.0 mm
12.4 mm
žlutá
20.5 mm
2
2,9841 Kč - 5,4662 Kč 6232 Skladem
M10
38.0 mm
10.3 mm
bílá
17.0 mm
1
2,9841 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
38.0 mm
10.3 mm
černá
17.0 mm
1
  • z/ze 3
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen zelená

10057117

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen zelená

10057414

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
52500 Skladem
Parametry
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen černá

10057568

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen černá

10057506

Cenové rozmezí
10,2352 Kč - 5,6057 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky bezpečnostní M6 6.3 mm 25.0 mm polypropylen bílá

10057193

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky bezpečnostní M6 6.3 mm 25.0 mm polypropylen žlutá

10057223

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen bílá

10057131

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen červená

10057339

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
2439 Skladem
Parametry
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Závit šroubu
    M8
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen červená

10057155

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
3725 Skladem
Parametry
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen zelená

10057353

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
1850 Skladem
Parametry
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen modrá

10057483

Cenové rozmezí
10,2352 Kč - 5,6057 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen červená

10057278

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
1378 Skladem
Parametry
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Závit šroubu
    M8
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen modrá

10057421

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen černá

10057384

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen modrá

10057308

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Závit šroubu
    M8
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen bílá

10057490

Cenové rozmezí
10,3607 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky bezpečnostní M6 6.3 mm 25.0 mm polypropylen černá

10057209

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
13355 Skladem
Parametry
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen žlutá

10057520

Cenové rozmezí
11,2672 Kč - 6,1634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky bezpečnostní M10 10.3 mm 38.0 mm polypropylen bílá

10057438

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
6232 Skladem
Parametry
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen černá

10057445

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Závit šroubu
    M10