Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8582 Kč - 3,4901 Kč | 4500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 9,6662 Kč - 11,6052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 7,3107 Kč - 8,8044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 11,2173 Kč - 13,501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,8115 Kč - 5,7738 Kč | 555 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 2,7002 Kč - 3,2747 Kč | 95 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,9785 Kč - 4,8403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 3,9498 Kč - 4,6535 Kč | 43 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3,0593 Kč - 3,7487 Kč | 16100 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 3,4901 Kč - 4,2226 Kč | 4085 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 14,8655 Kč - 17,8243 Kč | 20 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,9013 Kč - 3,5332 Kč | 44250 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,9498 Kč - 3,9498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,7454 Kč - 0,9034 Kč | 1000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,8725 Kč - 3,5188 Kč | 110 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,9785 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,7665 Kč - 2,0969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,0542 Kč - 1,2424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 7,0234 Kč - 7,0234 Kč | 16 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,4919 Kč - 7,8421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku