Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - do vysokých teplot, flexi

Skladem

High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.

  • Metric and UNF thread sizes are supported.
  • Give a firm grasp, resist breakage and tearing and are good protection against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and transportation.
  • Commonly used in construction, electrical, and industrial equipment.
Materiál: PVC Barva: žlutá, černá Produktová řada: SR1070

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 Velikosti závitu Barva Norma závitu Koupit
6,966 Kč - 14,4397 Kč 600 Skladem
19.1 mm
16.3 mm
3/4;M20
černá
Závity UNF
2,3555 Kč - 4,9001 Kč 2900 Skladem
11.8 mm
9.0 mm
1/2;M12
černá
Závity UNF
10155059 4,7397 Kč - 9,9421 Kč 5150 Skladem
13.5 mm
10.7 mm
9/16;M12
černá
Závity UNF
7,799 Kč - 16,2546 Kč 668 Skladem
21.6 mm
18.8 mm
7/8;M24
černá
Závity UNF
7,5979 Kč - 15,9556 Kč 27057 Skladem
11.8 mm
9.0 mm
1/2";M12
žlutá
Závity UNF
13,6878 Kč - 28,3272 Kč 900 Skladem
30.2 mm
27.4 mm
1-3/16;M33
černá
Závity UNF
9,4651 Kč - 19,7264 Kč 1350 Skladem
25.8 mm
23.0 mm
1-1/16;M27
černá
Závity UNF
6,018 Kč - 11,5202 Kč 6000 Skladem
15.4 mm
12.6 mm
5/8;M16
černá
Závity UNF
2,4416 Kč - 5,0341 Kč 3000 Skladem
7.2 mm
4.4 mm
5/16;M8
černá
Závity UNF
3,0018 Kč - 6,2256 Kč 3000 Skladem
9.1 mm
6.4 mm
3/8;M10
černá
Závity UNF
1,9533 Kč - 10,5734 Kč 2500 Skladem
9.1 mm
6.4 mm
3/8";M10
žlutá
Závity UNF
2,456 Kč - 8,6007 Kč 3050 Skladem
7.2 mm
4.4 mm
5/16;M8
žlutá
Závity UNF
3,4327 Kč - 7,1094 Kč 8570 Skladem
10.3 mm
7.5 mm
černá
Závity UNF
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
7.5 mm
7/16"
žlutá
Závity UNF
Zátky Flexi 19.1 mm 16.3 mm PVC černá

10155073

Cenové rozmezí
14,4397 Kč - 6,966 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    16.3 mm
  • Velikosti závitu
    3/4;M20
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Flexi 11.8 mm 9.0 mm PVC černá

10009130

Cenové rozmezí
4,9001 Kč - 2,3555 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2;M12
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Flexi 13.5 mm 10.7 mm PVC černá

10155059

Cenové rozmezí
9,9421 Kč - 4,7397 Kč

Skladové zásoby
5150 Skladem
Parametry
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    10.7 mm
  • Velikosti závitu
    9/16;M12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Flexi 21.6 mm 18.8 mm PVC černá

10155080

Cenové rozmezí
16,2546 Kč - 7,799 Kč

Skladové zásoby
668 Skladem
Parametry
  • d1
    21.6 mm
  • d2
    18.8 mm
  • Velikosti závitu
    7/8;M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Flexi 11.8 mm 7.5 mm PVC žlutá

10009147

Cenové rozmezí
15,9556 Kč - 7,5979 Kč

Skladové zásoby
27057 Skladem
Parametry
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2";M12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Flexi 30.2 mm 27.4 mm PVC černá

10155103

Cenové rozmezí
28,3272 Kč - 13,6878 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/16;M33
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Flexi 25.8 mm 23.0 mm PVC černá

10155097

Cenové rozmezí
19,7264 Kč - 9,4651 Kč

Skladové zásoby
1350 Skladem
Parametry
  • d1
    25.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/16;M27
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Flexi 15.4 mm 12.6 mm PVC černá

10155066

Cenové rozmezí
11,5202 Kč - 6,018 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    12.6 mm
  • Velikosti závitu
    5/8;M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Flexi 7.2 mm 4.4 mm PVC černá

10155028

Cenové rozmezí
5,0341 Kč - 2,4416 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    4.4 mm
  • Velikosti závitu
    5/16;M8
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Flexi 9.1 mm 6.4 mm PVC černá

10155035

Cenové rozmezí
6,2256 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    6.4 mm
  • Velikosti závitu
    3/8;M10
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Flexi 9.1 mm 6.4 mm PVC žlutá

10155127

Cenové rozmezí
10,5734 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    6.4 mm
  • Velikosti závitu
    3/8";M10
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Flexi 7.2 mm 4.4 mm PVC žlutá

10155110

Cenové rozmezí
8,6007 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
3050 Skladem
Parametry
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    4.4 mm
  • Velikosti závitu
    5/16;M8
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Flexi 10.3 mm 7.5 mm PVC černá

10155042

Cenové rozmezí
7,1094 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
8570 Skladem
Parametry
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    7.5 mm
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky Flexi 7.5 mm PVC žlutá

10557860


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    7.5 mm
  • Velikosti závitu
    7/16"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Materiál (podrobně)
    PVC