Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - do vysokých teplot

Skladem

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 254
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost IH Barva Materiál D Koupit
14,6154 Kč - 15,2144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
silikon
23.8 mm
9,6662 Kč - 11,6052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
pryž silikonová
13.6 mm
2,8582 Kč - 3,4901 Kč 4500 Skladem
25.4 mm
přírodní
silikon
2.4 mm
16,1007 Kč - 19,4186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
přírodní
silikon
12.7 mm
3,4901 Kč - 4,2226 Kč 4085 Skladem
25.4 mm
přírodní
pryž silikonová
3.5 mm
3,9785 Kč - 4,8403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
pryž silikonová
5.5 mm
6,7362 Kč - 8,0862 Kč 450 Skladem
38.1 mm
přírodní
silikon
7.9 mm
6,4919 Kč - 7,8421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
silikon
11.9 mm
9,106 Kč - 10,9445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
silikon
12.2 mm
0,7454 Kč - 0,9034 Kč 1000 Skladem
12.7 mm
přírodní
silikon
0.5 mm
2,8007 Kč - 3,404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
přírodní
silikon
3.5 mm
3,0736 Kč - 3,7343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
přírodní
pryž silikonová
4.8 mm
11,2173 Kč - 13,501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
4,8115 Kč - 5,7738 Kč 555 Skladem
25.4 mm
přírodní
pryž silikonová
7.1 mm
2,0682 Kč - 2,5422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
přírodní
silikon
0.9 mm
25,609 Kč - 25,609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
přírodní
silikon
27.0 mm
13,4867 Kč - 16,2874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
modrá světlá
silikon
20.6 mm
3,8492 Kč - 4,6823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
zelená
silikon
4.7 mm
5,9031 Kč - 5,9031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
žlutá
silikon
7.9 mm
3,9929 Kč - 4,8403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
přírodní
silikon
4.0 mm
  • z/ze 13
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10607145

Cenové rozmezí
15,2144 Kč - 14,6154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M24
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 13.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374412

Cenové rozmezí
11,6052 Kč - 9,6662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 2.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250181

Cenové rozmezí
3,4901 Kč - 2,8582 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250501

Cenové rozmezí
19,4186 Kč - 16,1007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242261

Cenové rozmezí
4,2226 Kč - 3,4901 Kč

Skladové zásoby
4085 Skladem
Parametry
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250327

Cenové rozmezí
4,8403 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 7.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250402

Cenové rozmezí
8,0862 Kč - 6,7362 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M8
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242339

Cenové rozmezí
7,8421 Kč - 6,4919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M12; 1/2 in UNF
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250495

Cenové rozmezí
10,9445 Kč - 9,106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250150

Cenové rozmezí
0,9034 Kč - 0,7454 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Cape 3.5 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10250235

Cenové rozmezí
3,404 Kč - 2,8007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    3.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 4.8 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250310

Cenové rozmezí
3,7343 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    M5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242476

Cenové rozmezí
13,501 Kč - 11,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    3/8-14;M17
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Cape 7.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374375

Cenové rozmezí
5,7738 Kč - 4,8115 Kč

Skladové zásoby
555 Skladem
Parametry
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    5/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 0.9 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10292785

Cenové rozmezí
2,5422 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292891

Cenové rozmezí
25,609 Kč - 25,609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292976

Cenové rozmezí
16,2874 Kč - 13,4867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 28.6 mm Caoutchouc silicone Vert

10293058

Cenové rozmezí
4,6823 Kč - 3,8492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.7 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Velikosti závitu
    M5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293133

Cenové rozmezí
5,9031 Kč - 5,9031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M8
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 4.0 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192078

Cenové rozmezí
4,8403 Kč - 3,9929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.0 mm
  • IH
    31.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C